Centraalplaat voor USB, berker Q.1/Q.3/Q.7 alu soft finish 48606084
EAN-nummer
4011334535256
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K60
Brutoprijs
€ 11,55
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekerUSB
Afmetingen
-
Breedte59 mm
-
Hoogte59 mm
-
Diepte12 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeKlembevestiging
Materiaal
-
KleurAluminium
-
RAL-code9006
-
MateriaalThermoplast
Teksten
-
TekstZonder tekstveld
-
Gerelateerde SeriesSerie berker Q.1, Serie berker Q.3
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 48606084
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-04-14
PDF178,90 kB
Meer documentatie