Centraalplaat voor USB, berker K.5 aluminium gelakt 48607003
EAN-nummer
4011334535263
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K60
Brutoprijs
€ 14,35
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekerUSB
Afmetingen
-
Breedte70,50 mm
-
Hoogte55,50 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeKlembevestiging
Materiaal
-
KleurAluminium
-
RAL-code9006
-
MateriaalThermoplast
Teksten
-
TekstZonder tekstveld
-
Gerelateerde SeriesSerie berker K.1, Serie berker K.5
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 48607003
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-04-14
PDF178,90 kB
Meer documentatie