RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6A afgeschermd, rechte uitgang 4588
Vervolgproducten (volledig compatibel)
WDF410863Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (40)Toebehoren verplicht
Technische eigenschappen
-
Overdrachtsbandbreedte500 - 500 MHz
-
Aantal uitgangen2
-
Met klapdekselNee
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 70 °C
-
Type connector/stekerUAE/IAE (ISDN)
-
KleurZwart
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9005
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Nominale spanning72 V
-
Nominale stroom IN0,50 A
-
Inbouwdiepte35 mm
-
UitgangMet rechte uitgang
-
SpanningGeschikt voor PoE+
-
MontagewijzeVoor schroefbevestiging, Zonder spreidklemmen
-
Categorie/poortenCat. 6A iso, klasse EA, afgeschermd
-
BeveiligingMet optionele stofklapdeksels
-
Draagplaat/draagringExterne ogen op de draagring kunnen voor een ronde vorm worden afgebroken
-
AansluitwijzeMet IDC-klemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 4588
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 4588
RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6A afgeschermd, rechte uitgang
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Technische informatie en toepassing van data-/telecommunicatie
Technische informatie en toepassingen
PDF821,60 kB