The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • 145801

Centraalplaat RJ-datacont.ds. 2-v voor rechte uitgang, bruin glz. 145801

EAN-nummer
4011334163459
Verpakking
10 stuks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Centraalplaat RJ-datacont.ds. 2-v voor rechte uitgang, bruin glz.

145801

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
457209
457209
Mono-luidsprekerWCD, polarwit mat
€ 31,95/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
457205
457205
Mono-luidsprekerWCD, antraciet mat
€ 31,95/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
457309
457309
Stereo-luidsprekerWCD, polarwit mat
€ 34,70/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
457305
457305
Stereo-luidsprekerWCD, antraciet mat
€ 34,70/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    TAE
  • Aantal aansluitingen
    2
Materiaal
  • Kleur
    Bruin
  • RAL-­code
    8011
  • Afwerking opper­vlakte
    Glan­zend
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
Afme­tingen
  • Hoogte
    51,50 mm
  • Breedte
    51,50 mm
  • Diepte
    12 mm
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
  • Slag­vast­heid IK
    IK02

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration 145801
PDF
Hager RoHS report 145801
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 145801 | Hager Nederland

    Afbeelding 145801

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 145801 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 145801

    Centraalplaat RJ-datacont.ds. 2-v voor rechte uitgang, bruin glz.

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-04-24 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring International 2023-04-24

    PDF
    254,45 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group