The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 3315401909
    EAN-nummer
    4011334330264
    Verpakking
    10 stuks

    VGA-WCD, dubbele bus, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat 3315401909

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    VGA-WCD, dubbele bus, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat

    3315401909

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Afdekraam voor schakelmateriaal 5 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Afdekraam voor schakelmateriaal
    • 10149909

      Afdekraam 4-v, berker S.1 polarwit mat

      € 18,80  / Stuk*
    • 10159909

      Afdekraam 5-v, berker S.1 polarwit mat

      € 32,70  / Stuk*
    • 10129909

      Afdekraam 2-v, berker S.1, polarwit mat

      € 6,72  / Stuk*
    • 10119909

      Afdekraam 1-v, berker S.1, polarwit mat

      € 3,93  / Stuk*
    • 10139909

      Afdekraam 3-v, berker S.1, polarwit mat

      € 11,60  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      VGA
    • Aantal aansluitingen
      1
    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      14 mm
    • Diepte
      23,50 mm
    • Hoogte
      71 mm
    • Breedte
      71 mm
    • Inbouw­diepte
      12 mm
    Samen­stel­ling
    • Met stof­be­scher­ming
      Nee
    • Met klap­deksel
      Nee
    • Afge­schermd
      Ja
    Materiaal
    • Materiaal
      Metaal, Kunst­stof
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9010
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Frequentie
    • Frequentie video
      160 MHz
    Veilig­heid
    • Slag­vast­heid IK
      IK05
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Teksten
    • Monta­ge­wijze
      Voor schroef­be­ves­ti­ging, Zonder spreid­klemmen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 3315401909
    PDF
    Hager RoHS report 3315401909
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 3315401909 | Hager Nederland

      Afbeelding 3315401909

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 3315401909 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 3315401909

      VGA-WCD, dubbele bus, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager Nederland

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

      Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      3,31 MB
      Afbeelding Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03) | Hager Nederland

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

      Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2023-04-13

      PDF
      3,31 MB
      Afbeelding Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2020-12) | Hager Nederland

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2020-12)

      Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2023-01-06

      PDF
      3,31 MB
      Afbeelding Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2023-03) | Hager Nederland

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2023-03)

      Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2023-04-13

      PDF
      3,31 MB
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Technische informatie en toepassing van audio-/videotechniek | Hager Nederland

      Technische informatie en toepassing van audio-/videotechniek

      Technische informatie en toepassingen

      PDF
      754,40 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group