Nevenaansluiting voor draaidimmer (R, L, C) 286210
EAN-nummer
4011334282679
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: 296210
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Vervangend product: 296210
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Spanning
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Materiaal
-
MateriaalMetaal, Kunststof
Afmetingen
-
Diameter as4 mm
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte50 mm
Uitvoering
-
BedieningselementDruk- en draaischakelaar
Teksten
-
AansluitwijzeMet steekklemmen
-
MontagewijzeMet spreidklemmen
-
SpanningSpanningscontrole zonder uitbouw mogelijk
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 286210
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2020-01-01
PDF1,03 MBInstallatiehandleiding en-GB 2020-01-01
PDF331,75 kBMeertalige versie (Frans, Nederlands)
PDF1,03 MBNederlandstalige versie
PDF331,53 kB -
Technische appendix (multiproducten)
Technische informatie en toepassing van dimmers
Technische informatie en toepassingen
PDF1,03 MB
Meer documentatie