USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, antraciet mat 260205
Vervolgproducten (volledig compatibel)
WAS4155BMBestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (18)Toebehoren verplicht
Technische eigenschappen
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
Type USB-aansluitingA
-
Ingangsspanning230 - 230 V
-
Uitgangsspanning5 - 5 V
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen34 mm
-
Aantal uitgangen2
-
Heeft tekstveldNee
-
Met miniatuurzekeringNee
-
KleurAntraciet
-
RAL-code7021
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Uitgangsvermogen15 W
-
Energieverbruik standby0,15 W
-
Nominale stroom IN0,20 A
-
Uitgangsstroom3000 mA
-
AansluitstekersMet 2 USB-aansluitingen type A
-
ZekeringKortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
BeveiligingZonder verhoogde aanraakbeveiliging
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 260205
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 260205
USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, antraciet mat
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09)
Installatiehandleiding en-GB, de-DE, nl-NL 2015-02-02
PDF2,67 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-06-16
PDF112,25 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24
PDF166,98 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24
PDF166,52 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-11-29
PDF178,20 kB
Declaration of conformity
Conformiteitsverklaring International 2022-12-16
PDF182,67 kB