EAN-nummer
4011334230526
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 31,95
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Optionele accesoires

  • Verlich­tings­ele­ment voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Schakel­stroom
    10 A
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    250 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Materiaal
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Materiaal
    Metaal, Kunst­stof
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Klem­mon­tage
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Aantal toetsen
    2
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    31 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    35 mm
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
Tekst
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen
  • Monta­ge­wijze
    Met spreid­klemmen
  • Schakel­modus
    Dubbel uit/wis­sel, gescheiden ingangs­klemmen
  • Verlich­ting
    Voor verlich­ting
Uitvoe­ring

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 303808 | Hager Nederland

    Afbeelding 303808

  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Technische informatie en toepassing van schakelaars | Hager Nederland

    Technische informatie en toepassing van schakelaars

    Technische appendix (multiproducten) nl-NL 2013-12-04

    PDF
    1,16 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2022-10-20 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring International 2022-10-20

    PDF
    230,58 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2021-10-29

    PDF
    155,32 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-10-20

    PDF
    236,10 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.