Afdekraam IP44 1-v, wit glz. 1328
EAN-nummer
4011334011514
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K30
€ 14,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Centraalplaat voor signaallamp 3 producten beschikbaar
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurWit
-
RAL-code1013
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Capaciteit
-
Aantal gangen1
-
Aantal modulen1
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP44
-
Slagvastheid IKIK02
Teksten
-
MontagewijzeKlembevestiging, Voor horizontale en verticale montage
-
SeriesWaterdicht inbouw IP44
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 1328
-
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-09-27
PDF221,17 kB
Meer documentatie