- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker S.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker B.3
- Communicatietechniek - Serie berker Q.1
- Communicatietechniek - Serie berker Q.3
- Communicatietechniek - Serie berker Q.7
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.5
- Toon meer
143109
EAN-nummer
4011334272281
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 14,10
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
4604
Potentiaalvereffeningsinbouwbus
€ 45,40/ Stuk
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Breedte71 mm
-
Hoogte71 mm
-
Diepte10 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Teksten
-
TekstTekstveld in te klikken in passende tussenring
-
Gerelateerde SeriesSerie berker B.3, Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7, Serie berker S.1
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.