![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
- Jaloeziebesturing - Serie berker S.1
- Jaloeziebesturing - Serie berker B.3
- Jaloeziebesturing - Serie berker B.7
- Jaloeziebesturing - Serie berker Q.1
- Jaloeziebesturing - Serie berker Q.3
- Jaloeziebesturing - Serie berker Q.7
- Jaloeziebesturing - Serie berker K.1
- Jaloeziebesturing - Serie berker K.5
- Jaloeziebesturing - Serie berker R.1
- Jaloeziebesturing - Serie berker R.3
- Jaloeziebesturing - Serie berker R.8
- Toon meer
Jal.-imp.dr. 2-polig voor sleutelcilinder 383210
EAN-nummer
4011334190745
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K60
Brutoprijs
€ 77,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Scheidingsrelais jaloeziebesturing 4 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Materiaal
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Bediening en signalering
-
Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker2-polige drukknop
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Stroom / temperatuur
-
Schakelstroom10 A
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
Teksten
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
MontagewijzeVoor schroefbevestiging, Zonder spreidklemmen
-
Gerelateerde SeriesSerie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7, Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker R.8, Serie berker S.1
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 383210
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2021-11-08
PDF313,71 kBInstallatiehandleiding en-GB 2009-11-19
PDF190,73 kB
Meer documentatie