![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
Draaidimmer 400 W (R) met soft-klik 281901
EAN-nummer
4011334021230
Verpakking
10 stuks
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: 2909
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Vervangend product: 2909
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Vermogensboost voor dimmer 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Spanning
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Materiaal
-
MateriaalMetaal, Kunststof
Afmetingen
-
Diameter as4 mm
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
Uitvoering
-
BedieningselementDraaiknop
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur5 - 25 °C
Teksten
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
DimprincipeFase-aansnijding
-
MontagewijzeMet spreidklemmen
-
ZekeringKortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniatuurzekering)
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 281901
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01
PDF238,19 kBInstallatiehandleiding nl-NL 2020-01-01
PDF239,74 kB -
Technische appendix (multiproducten)
Technische informatie en toepassing van dimmers
Technische appendix (multiproducten) nl-NL 2013-12-04
PDF1,03 MB
Meer documentatie