Draaischak. 2-polig 25 A 386201
EAN-nummer
4011334273707
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 142,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
AT_PUBSwitchingCurrent25 A
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom25 A
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Materiaal
-
MateriaalMetaal, Kunststof
Identificatie
-
SamenstellingBasiselement
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Afmetingen
-
Inbouwdiepte31 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen35 mm
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Teksten
-
MontagewijzeZonder spreidklemmen
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
Schakelmodus2-polig uit
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 386201
-
Technische appendix (multiproducten)
Technische informatie en toepassing van schakelaars
Technische informatie en toepassingen
PDF1,16 MB
Meer documentatie