Draaidimmer 500 W (R, L) 286610
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Vervangend product: 2973
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Diameter as4 mm
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
BedieningselementDruk- en draaischakelaar
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
DimprincipeFase-aansnijding
-
MontagewijzeMet spreidklemmen
-
ZekeringKortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniatuurzekering)
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 286610
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01
PDF385,06 kBInstallatiehandleiding nl-NL 2020-01-01
PDF384,03 kB -
Technische appendix (multiproducten)
Technische informatie en toepassing van dimmers
Technische informatie en toepassingen
PDF1,03 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-06-11
PDF208,24 kBConformiteitsverklaring International 2021-06-11
PDF208,26 kB