Marco con portaetiquetas 3EV, R.1, negro, brillo 10132125
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
También disponible en
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Toma de corriente 5 productos disponibles -
Elemento de control / cubierta para dispositivos de conmutación domésticos 52 productos disponibles -
Mecanismo para tecnología de comunicación 10 productos disponibles -
Pieza central para tecnología de comunicación 21 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 1 productos disponibles
Completa tu sistema
- Toma de corriente
- Elemento de control / cubierta para dispositivos de conmutación domésticos
- Mecanismo para tecnología de comunicación
- Pieza central para tecnología de comunicación
- Mando de persiana / botón
- Elemento base de detector de movimiento
- Accesorios para mecanismos
- Señal luminosa de información para mecanismos
- Sensor detector de movimiento
- Pulsador
- Temporizador de sistema bus
- Salida de antena
- Interruptor de la instalación
- Caja de conexiones de comunicación de cobre
- Soporte
- Termostato de ambiente
- Pulsador de sistema bus
- Detector de movimiento de sistema bus
- Variador
- Elemento de control inteligente
- Unidad de control para sistema de control de luz
- Tapa ciega
- Placa central para inserto de señal luminosa
- Conmutador electrónico
- Control de persiana
- Interruptor de tres posiciones
- Temporizador para mecanismos
- Alimentación eléctrica USB
- Touch sensor para sistema bus
- Acoplador de sistema bus
- Interruptor basculante
- Interruptor de llave
- Interruptor de tirador
- Interruptor rotativo
-
16322089Tapa con mando rotativo para temporizador mecánico, máx. 15 min, R.x, negro
-
17202089Tapa SCHUKO con tapa con bisagra, R.x, prot inf, blanco polar
-
16212035Teclas con indicador luminoso y símbolo luz, R.x, negro, brillo
-
16212079Teclas con indicador luminoso y símbolo luz, R.x, blanco polar, brillo
-
11372045Mando rotativo para regulador rotativo, R.x, negro, brillo
-
11372089Mando rotativo para regulador rotativo, R.x, blanco polar, brillo
-
11462045Tapa interruptor/pulsador tirador, R.x, negro, brillo
-
11462089Tapa interruptor/pulsador tirador, R.x, blanco polar, brillo
-
16332045Tapa con mando rotativo para temporizador mecánico, máx. 120 min, R.x, bl pol
-
16332089Tapa con mando rotativo para temporizador mecánico, máx. 120 min, R.x, negro
-
16322045Tapa con mando rotativo para temporizador mecánico, máx. 15 min, R.x, bl pol
-
16272089Teclas dobles con indicador luminoso, R.x, blanco polar, brillo
-
1084204500Tapa int. 3 pos c/mando rotativo, sin pos 0, berker R.x, negro
-
1084208900Tapa int. 3 pos c/mando rotativo, sin pos 0, berker R.x, blanco polar
-
1096204500Tapa int. 3 pos c/mando rotativo, con pos neutra, berker R.x, negro
-
1096208900Tapa int. 3 pos c/mando rotativo, con pos neutra, berker R.x, blanco polar
-
11372035Tapa central con mando para control velocidad, R.x, negro, brillo
-
11372079Tapa central con mando para control velocidad, R.x, blanco polar, brillo
-
15072089Tapa para interruptor llave persianas, sin símbolo, R.x, blanco polar
-
15072045Tapa para interruptor llave persianas, sin símbolo, R.x, negro
-
3315392089Toma USB / audio 3, 5 mm., R.x, blanco polar, brillo
-
4505022 tomas altavoces estéreo HiFi
-
457209Toma altavoz simple blanco polar
-
457205Toma altavoz simple antracita
-
457309Toma altavoz doble blanco polar
-
457305Toma altavoz doble antracita
-
3315422045Toma alta definición, R.x, negro, brillo
-
3315432045Toma alta definición con conexión 90º, R.x, negro, brillo
-
3315422089Toma alta definición, R.x, blanco polar, brillo
-
3315432089Toma alta definición con conexión 90º, R.x, blanco polar, brillo
-
14322045Tapa central para conectores 22, 5 mm, R.x, negro, brillo
-
6810332089Tapa toma USB de carga, R.x, blanco polar brillo
-
10192045Tapa salida cables, R.x, negro, brillo
-
10192089Tapa salida cables, R.x, blanco polar, brillo
-
11962045Tapa central para toma altavoz y conector mini, R.x, negro, brillo
-
11962089Tapa central para toma altavoz y conector mini, R.x, blanco polar, brillo
-
11812045Tapa central con protección de suciedad y portaetiquetas doble, R.x, negro
-
11812089Tapa central con protección de suciedad y portaetiquetas doble, R.x, bl pol
-
11702045Tapa central con protección de suciedad y portaetiquetas, R.x, negro, brillo
-
11702089Tapa central con protección de suciedad y portaetiquetas, R.x, bl pol, brillo
-
14092089Tapa central para toma teléfono / red doble, R.x, blanco polar, brillo
-
14842045Tapa central para toma TV 4 salidas, R.x, negro, brillo
-
14842089Tapa central para toma TV 4 salidas, R.x, blanco polar, brillo
-
14322089Tapa central para conectores 22, 5 mm, R.x, blanco polar, brillo
-
10382045Tapa central para toma TAE y altavoz, R.x, negro, brillo
-
10382089Tapa central para toma TAE y altavoz, R.x, blanco polar, brillo
-
12032045Tapa central para toma TV 2 ó 3 salidas, R.x, negro, brillo
-
12032089Tapa central para toma TV 2 ó 3 salidas, R.x, blanco polar, brillo
-
14072045Tapa central para toma teléfono / red, R.x, negro, brillo
-
14072089Tapa central para toma teléfono / red, R.x, blanco polar, brillo
-
384103Int. para persianas rotativos
-
384203Int. II para persianas rotativos
-
383110Pulsador de llave para persiana
-
383210Pulsador bipolar de llave para persiana
-
382210Int. para persianas con llave
-
503520Pulsador para persiana
-
303520Interruptor persianas 10A, 250V
-
WDE382210Int. para persianas con llave
-
WDE383110Pulsador de llave para persiana
-
WDE383210Pulsador bipolar de llave para persiana
-
WDE384103Int. para persianas rotativos
-
WDE384203Int. II para persianas rotativos
-
29522089Señalización LED, rojo/verde, R.x, blanco polar
-
29532089Señalización LED, R.x, blanco polar brillo
-
513102Mec. piloto lámparas E14 250V
-
5101Pulsador NA portalámparas
-
510110Pulsador NA portalámp, contacto señal.
-
WDE5101Pulsador NA portalámparas
-
WDE510110Pulsador NA portalámp, contacto señal.
-
85341139AM PIR Detector movimiento Standard (1, 1 m) R.1 blanco polar, brillo
-
85341131AM P Det mov S (1, 1 m) R.1 negro
96,81 € / uni.* -
85342139AM PIR Detector movimiento Standard (2, 2 m) R.1 blanco polar, brillo
-
85342131AM PIR Detector movimiento Standard (2, 2 m) R.1 negro
-
85342239AM PIR Detector movimiento Confort (2, 2 m) con interfaz IR R.1 bpb
-
85342231AM PIR Detector movimiento Confort (2, 2 m) con interfaz IR R.1 negro
-
85341239AM PIR Detector movimiento Confort (1, 1 m) con interfaz IR R.1 bpb
-
85341231AM PIR Detector movimiento Confort (1, 1 m) con interfaz IR R.1 negro
-
16402045Tarjetero hotel electrónico, R.x, negro
-
WDE503808Pulsador en serie, 2 inversores
-
WDE503503Pulsador dos circuitos alternativos
-
WDE503501Pulsador dos circuitos alternativos
-
WDE503404Pulsador en serie de grupo, 4 contactos NA
-
WDE503203Pulsador 1NA y 1NC
-
WDE503101Pulsador 3 salidas 1NA + 2 aux.
-
WDE385620Pulsador conmutador de llave
-
5031Pulsador NA
-
503404Puls. 1 entrada, 4 sal. NA para pers.
-
503203Pulsador 1NA y 1NC
-
385620Pulsador conmutador de llave
-
503808Pulsador doble conmutado
-
503501Pulsador dos circuitos alternativos
-
16402089Tarjetero hotel electrónico, R.x, blanco polar
-
5035Pulsador entrada común, salidas 2NA
-
5036Pulsador 1 entrada línea y 2 salidas
-
395619Pulsador conmutador de tirador
-
503101Pulsador 3 salidas 1NA + 2 aux.
-
503150Pulsador para pared hueca
-
303808Doble conmutador
-
3966Conm. de tirador 10AX, 250V
-
382610Int./conm. con llave
-
3862Int. rotativo II 20A
-
3032Interruptor bipolar on/off 10AX, 250V
-
633023Interruptor 3x1 polo off 16AX, 400V
-
303650Conmutador 10AX, 250V pared hueca
-
303550Doble int. on/off 10AX, 250V pared hueca
-
303303Interruptor tripolar on/off 16AX, 400V
-
3037Cruzamiento 10AX, 250V
-
3035Doble interruptor on/off 10AX, 250V
-
3036Conmutador 10AX, 250V
-
3031Interruptor on/off 10AX, 250V
-
303212Interruptor bipolar on/off 16AX, 250V
-
454001Soporte 1 toma modular jack rojo
-
454101Soporte 2 tomas modular jack rojo
-
454002Soporte 1 toma modular jack blanco
-
454109Soporte 2 tomas modular jack naranja
-
4470Salida de cables
-
4468Salida de cables con espacio adicional
-
WDF4400Salida de cables
-
WDF4411Salida de cables con espacio adicional
-
WDF4611RSoporte 1 toma modular jack rojo
-
WDF4612WSoporte 1 toma modular jack blanco
-
WDF4614GSoporte 1 toma modular jack verde
-
454004Soporte 1 toma modular jack verde
-
454104Soporte 2 tomas modular jack verde
-
454105Soporte 2 tomas modular jack blanco
-
454107Soporte 2 tomas modular jack negro
-
20262045Termostato con conmutador, R.x, negro, brillo
-
20262089Termostato con conmutador, R.x, blanco polar, brillo
-
20302045Termostato con contacto NC, R.x, negro, brillo
-
20342045Termostato con contacto NA, para suelo radiante, R.x, negro, brillo
-
20302089Termostato con contacto NC, R.x, blanco polar, brillo
-
20342089Termostato con contacto NA, para suelo radiante, R.x, blanco polar, brillo
-
2873Regulador rotativo 40-500V
-
2973 -
296110Regulador rotativo universal confort (R, L, C, LED), apagado suave
-
296210Unidad de extensión regulador rotativo universal confort
-
2909Regulador rotativo (R, LED)
-
85421200PM regulador universal 1E
-
85422100PM regulador universal 2E
-
85421100PM regulador (R, L)
Características técnicas
-
Número de elementos3
-
ColourNegro
-
Código RAL9005
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
-
Altura222,70 mm
-
Anchura80,70 mm
-
Profundidad9,90 mm
-
Tiene espacio de etiquetadoSí
-
Posición de montaje/conexiónVertical
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK05
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto 10132125
Marco con portaetiquetas 3EV, R.1, negro, brillo
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-09-27
PDF232,42 kB
Descubra el resto de productos de esta gama
-
5
-
1
10152104Marco 5E, R.1, acero/negro, brilloPrecio de venta352,29 €/ uni. *352,29 €/ uni. * -
2
10152116Marco 5E, R.1, cristal negro, brilloPrecio de venta182,53 €/ uni. *182,53 €/ uni. * -
3
10112109Marco 1E, R.1, cristal blanco polar, brilloPrecio de venta42,67 €/ uni. *42,67 €/ uni. * -
4
10142116Marco 4E, R.1, cristal negro, brilloPrecio de venta133,95 €/ uni. *133,95 €/ uni. * -
5
10132135Marco con portaetiquetas 3EH, R.1, negro, brilloPrecio de venta24,51 €/ uni. *24,51 €/ uni. *