Marco con portaetiquetas 3EV, R.1, blanco polar, brillo 10132169
EAN
4011334392767
Cantidad
2 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
14,27 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad9.9 mm
-
Altura222.7 mm
-
Ancho80.7 mm
Capacidad
-
Número de posiciones3
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieBlanco polar
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialTermoplástico
-
Material de impresiónASA blanco polar
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeFijación de conectores
Configuración
-
Parámetros de sombreadoR1_biały
-
Parámetros de láserR1_weiß
Utilizar
-
_empty_con portaetiqueta
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
-
Sin halógenosYes
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER R.1
Instrucciones
-
Texto de la notaAltura del portaetiqueta diseñada para cinta P-touch 6 mm.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF232 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 10132169
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 10132169
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas