Cornice tripla Berker R.1 grigio/nero lucido, calcestruzzo 10132374
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Copritasto per apparecchiature ad uso residenziale 49 accessori disponibili -
Elemento centrale per telecomunicazioni 39 accessori disponibili -
Inserto per telecomunicazioni 24 accessori disponibili -
Pulsante 28 accessori disponibili -
Presa 25 accessori disponibili -
Interruttore/pulsante per veneziana 16 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
- Copritasto per apparecchiature ad uso residenziale
- Elemento centrale per telecomunicazioni
- Inserto per telecomunicazioni
- Pulsante
- Presa
- Interruttore/pulsante per veneziana
- Elemento base per sensore di movimento
- Scatola di comunicazione dati per cavi in rame (doppino)
- Ricambi per interruttori per uso residenziale
- Lampada segnapasso per uso residenziale
- Sensore di movimento
- Interruttore orario
- Scatola per la presa dell'antenna
- Comando per impianti
- Piastra di supporto
- Termostato/regolatore di temperatura ambiente
- Tasto a bilanciere per sistema bus
- Interruttore elettronico
- Dimmer
- Elemento di controllo
- Regolatore automatico d'intensità luminosa
- Coperchio
- Piastra centrale per inserto di segnalazione luminosa
- Comando veneziane
- Commutatore
- Temporizzatore per uso residenziale
- Alimentatore USB
- Interruttore differenziale puro
- Giunto per sistema bus
- Cronotermostato
- Comando touch
- Interruttore a bilanciere
- Interruttore a chiave
- Interruttore a tirante
- Levetta singola
-
11372089Pezzo c.le x dimmer manopola/potenziom. a rotaz. Serie R.1/R.3 bianco pol. luc.
-
16742045Pezzo centrale x inserto timer con lente trasparente Berker R.1/R.3 nero lucido
-
16202059Bilanciere con serigrafia per apriporta Berker R.1/R.3 bianco polare lucido
-
16202079Bilanciere con serigrafia per luce Berker R.1/R.3 bianco polare lucido
-
16232045Bilanciere doppio Berker R.1/R.3 nero lucido
-
16232089Bilanciere doppio Berker R.1/R.3 bianco polare lucido
-
16242045Bilanciere con serigrafia "0" e lente trasparente Berker R.1/R.3 nero lucido
-
16242089Bilanciere con serigrafia "0" e lente trasparente R.1/R.3 bianco polare lucido
-
16212035Bilanciere con serigrafia per luce Berker R.1/R.3 nero lucido
-
16212079Bilanciere con serigrafia per luce Berker R.1/R.3 bianco polare lucido
-
11372045Pezzo c.le x dimmer a manopola/potenziometro a rotaz. Serie R.1/R.3 nero lucido
-
16272089Bilanciere doppio con lente trasparente Berker R.1/R.3 bianco polare lucido
-
11462045Pezzo centrale per interruttore/pulsante a tirante Berker R.1/R.3 nero lucido
-
11462089Pezzo centrale per interruttore/pulsante a tirante R.1/R.3 bianco polare lucido
-
1084204500Pezzo centrale con manopola x commutatore a 3 vie, senza posizione 0, R.x nero
-
1084208900Pezzo c.le con manopola x Commut. a 3 vie, senza posizione 0, R.x Bianco pol.
-
1096204500Pezzo centrale con manopola per commutatore a 3 vie, con posizione 0, R.x nero
-
1096208900Pezzo c.le con manopola x commutatore a 3 vie, con posizione 0, R.x Bianco pol.
-
15072089Pezzo centrale per interruttore/pulsante a chiave R.1/R.3 bianco polare lucido
-
15072045Pezzo centrale per interruttore/pulsante a chiave Berker R.1/R.3 nero lucido
-
14072045Pezzo centrale per presa RJ universale Berker R.1/R.3/R. classic nero lucido
-
WLF4400WGPezzo centrale per passacavo R.Classic/R. classic bianco polare lucido
-
10192089Pezzo centrale per passacavo Berker R.1/R.3/R. classic bianco polare lucido
-
12032045Pezzo centrale per presa TV doppia/tripla Berker R.1/R.3/R. classic nero lucido
-
12032089Pezzo centrale per presa TV doppia/tripla R.1/R.3/R.classic bianco polare lucido
-
11962045Pezzo centrale per presa per altoparlanti Berker R.1/R.3 nero lucido
-
11962089Pezzo centrale per presa per altoparlanti Berker R.1/R.3 bianco polare lucido
-
11812045Pezzo centrale con 2 otturatori di protezione antipolvere R.1/R.3 nero lucido
-
11812089Pezzo c.le con 2 otturatori antipolvere Serie R.1/R.3 bianco pol. luc.
-
11702045Pezzo c.le con otturatore di protezione antipolvere Berker R.1/R.3 nero lucido
-
11702089Pezzo c.le con otturatore antipolvere Serie R.1/R.3 bianco pol. luc.
-
10382089Pezzo centrale con finestra TAE Berker R.1/R.3/R. classic bianco polare lucido
-
14072089Pezzo centrale per presa RJ universale R.1/R.3/R.classic bianco polare lucido
-
14092045Pezzo centrale x presa RJ universale doppio Berker R.1/R.3/R.classic nero lucido
-
14092089Pezzo c.le x presa RJ universale doppio Serie R.1/R.3/R.classic bianco pol. luc.
-
14842045Pezzo centrale x presa TV quadrupla ANKARO Berker R.1/R.3/R.classic nero lucido
-
14842089Pezzo c.le x presa TV quadrupla ANKARO Serie R.1/R.3/R.classic bianc pol. luc.
-
14322006Pezzo centrale con apertura di incasso foro 22, 5 mm Berker R.1/R.3 giallo lucido
-
14322045Pezzo centrale con apertura di incasso foro 22, 5 mm Berker R.1/R.3 nero lucido
-
14322089Pezzo centrale con apertura di incasso foro 22, 5 mm R.1/R.3 bianco polare lucido
-
3315422045Presa High Definition Berker R.1/R.3 nero lucido
-
WLF4380WGPresa High Defint. con colleg. a innesto 90° Serie R.Classic Bianco pol. Luc.
-
WDF4800PW2Scatola di collegamento per altoparlanti stereo bianco polare opaco
-
WDF4800PW1Scatola di collegamento altoparlante singolo/mono bianco polare opaco
-
WDF4800AT2Scatola di collegamento per altoparlanti stereo antracite opaco
-
WDF4800AT1Scatola di collegamento altoparlante singolo/mono antracite opaco
-
WDF48001Presa per altoparlanti High End comunicazione
-
3315412045Presa VGA posteriore Berker R.1/R.3 nero lucido
-
3315412089Presa VGA posteriore Berker R.1/R.3 bianco polare lucido
-
3315432045Presa High Definition con collegamento a innesto 90° Berker R.1/R.3 nero lucido
-
3315432089Presa High Defint. con colleg. a innesto 90° Serie R.1/R.3 Bianco pol. Luc.
-
3315392089Presa USB / 3, 5 mm audio Berker R.1/R.3 bianco polare lucido
-
3315422089Presa High Definition Berker R.1/R.3 bianco polare lucido
-
457305Scatola di collegamento per altoparlanti stereo antracite opaco
-
457309Scatola di collegamento per altoparlanti stereo bianco polare opaco
-
457205Scatola di collegamento altoparlante singolo/mono antracite opaco
-
457209Scatola di collegamento altoparlante singolo/mono bianco polare opaco
-
3315402045Presa VGA Berker R.1/R.3 nero lucido
-
3315402089Presa VGA Berker R.1/R.3 bianco polare lucido
-
450502Presa per altoparlanti High End comunicazione
-
503150Puls., contatto di chiusura montaggio in parete con intercapedine comando luci
-
WDE5056Pulsante, contatto di commutazione 10 A - 250 V per Hotel Card
-
WDE503203Pulsante, contatto di apertura + contatto di chiusura 10 A - 250 V
-
WDE503101Pulsante, contatto di chiusura 10 A - 250 V (con 2 contatti segnalazione)
-
WDE385620Pulsante per cilindri di chiusura wg UP IP44
-
5036Pulsante, contatto di commutazione inserti modulari 10 A - 250 V
-
5035Pulsante doppio, 2 contatti di chiusura 10 A - 250 V
-
5031Pulsante, contatto di chiusura 10 A - 250 V
-
5051Pulsante, contatto di chiusura per Hotel Card 10 A - 250 V
-
505203Pulsante, contatto di apertura + contatto di chiusura x Hotel Card comando luci
-
5056Pulsante, contatto di commutazione 10 A - 250 V per Hotel Card
-
503101Pulsante, contatto di chiusura 10 A - 250 V (con 2 contatti segnalazione)
-
503404Puls. doppio di gruppo, 4 contatti NA, morsetto d'ingresso comune comando luci
-
503203Pulsante, contatto di apertura + contatto di chiusura 10 A - 250 V
-
395619Puls. a tirante, contatto comm. con contatto di segn. separato comando luci
-
385620Pulsante per cilindri di chiusura wg UP IP44
-
503808Pulsante doppio, 2 contatti di commutazione 10 A - 250 V
-
503501Pulsante doppio, contatto di chiusura + contatto di apertura 10 A - 250 V
-
503503Pulsante doppio, 2 contatti di chiusura 10 A - 250 V
-
16402045Interruttore a relè con mascherina centrale per Hotel Card R.1/R.3 nero lucido
-
41102089Presa SCHUKO con LED di controllo Berker R.1/R.3 bianco polare lucido
-
WLS1463WGPresa SCHUKO con LED di controllo R.Classic bianco polare lucido
50,82 € / pezzo* -
47432007Presa SCHUKO serigrafia "ZSV" Berker R.1/R.3 arancione lucido
-
47432003Presa SCHUKO serigrafia "SV" Berker R.1/R.3 verde lucido
-
47432022Presa SCHUKO serigrafia "EDV" Berker R.1/R.3 rosso lucido
-
6765792045Presa con spinotto di messa a terra Serie R.classic nero lucido
-
6765792089Presa con spinotto di messa a terra Serie R.classic bianco polare lucido
-
41102022Presa SCHUKO con LED di controllo e serigrafia "EDV" Berker R.1/R.3 rosso lucido
-
41102007Presa SCHUKO con LED di controllo e serigrafia "ZSV" R.1/R.3 arancione lucido
-
41102003Presa SCHUKO con LED di controllo e serigrafia "SV" Berker R.1/R.3 verde lucido
-
41102045Presa SCHUKO con LED di controllo Berker R.1/R.3 nero lucido
-
6765092089Presa con spinotto di terra e LED di controllo Serie R.1/R.3 bianco pol. luc.
-
47442079Presa SCHUKO + coperch x costr. senza barr. archit.Serie R.1/R.3 bianco pol. luc
-
6765102045Presa con spinotto x terra + LED orientamento Serie R.1/R.3 nero lucido
-
6765102089Presa con spinotto x terra + LED orientamento Serie R.1/R.3 bianco pol. luc.
-
6167032045Presa senza messa a terra Berker R.1/R.3 nero lucido
-
6167032089Presa senza messa a terra Berker R.1/R.3 bianco polare lucido
-
6765092003Presa con spinotto messa a terra e LED di controllo Berker R.1/R.3 verde lucido
-
6765092022Presa con spinotto messa a terra e LED di controllo Berker R.1/R.3 rosso lucido
-
6765092007Presa con spinotto di messa a terra e LED di controllo R.1/R.3 arancione lucido
-
384103Commutatore a manopola per veneziane unipolare 10 AX - 250 V
-
384203Commutatore a manopola per veneziane bipolare 10 AX - 250 V
-
383110Pulsante per veneziane unipolare per cilindri di chiusura comando tapparelle
-
383210Pulsante per veneziane bipolare per cilindri di chiusura comando tapparelle
-
383120Pulsante per veneziane unipolare per cilindri di chiusura wg UP IP44
-
382120Commutatore per veneziane unipolare per cilindri di chiusura wg UP IP44
-
382210Commutatore per veneziane bipolare per cilindri di chiusura comando tapparelle
-
503520Pulsante doppio unipolare interbloccato 10 A - 250 V per veneziane e tapparelle
-
303520Interruttore doppio per veneziane unipolare comando tapparelle
-
WDE382120Commutatore per veneziane unipolare per cilindri di chiusura wg UP IP44
-
WDE382210Commutatore per veneziane bipolare per cilindri di chiusura comando tapparelle
-
WDE383110Pulsante per veneziane unipolare per cilindri di chiusura comando tapparelle
-
WDE383120Pulsante per veneziane unipolare per cilindri di chiusura wg UP IP44
-
WDE383210Pulsante per veneziane bipolare per cilindri di chiusura comando tapparelle
-
WDE384103Commutatore a manopola per veneziane unipolare 10 AX - 250 V
-
WDE384203Commutatore a manopola per veneziane bipolare 10 AX - 250 V
-
4587Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
-
4539Presa RJ universale a 8/8 poli, cat. 3 comunicazione bianco
-
455401Presa RJ universale a 8 poli schermata, cat. 6 comunicazione
-
4586Presa RJ universale a 8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
-
455501Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6 comunicazione
-
4538Presa RJ universale a 8 poli, cat. 3 comunicazione bianco
-
WDF41073Presa RJ universale a 8 poli, cat. 3 comunicazione bianco
-
WDF41076Presa RJ universale a 8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
-
WDF410766Presa RJ universale a 8 poli schermata, cat. 6 comunicazione
-
WDF41083Presa RJ universale a 8/8 poli, cat. 3 comunicazione bianco
-
WDF410862Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
-
WDF410863Presa RJ universale modulare a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
-
WDF410866Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6 comunicazione
-
29522089Segnale luminoso a LED, illuminazione rossa/verde R.1/R.3 bianco polare lucido
-
29522045Segnale luminoso a LED, illuminazione rossa/verde Berker R.1/R.3 nero lucido
-
29532089Segnale luminoso a LED, illum. bianca Berker R.1/R.3 bianco polare lucido
-
29532045Segnale luminoso a LED, illuminazione bianca Berker R.1/R.3 nero lucido
-
29512045Segnale luminoso a LED, RGB Berker R.1/R.3 nero lucido
-
513102Portalampada spia luminosa E14 max. 3 W 250 V
-
5101Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A
-
510110Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A
-
29512089Segnale luminoso a LED, RGB Berker R.1/R.3 bianco polare lucido
-
WDE5101Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A
-
WDE510110Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A
-
WDF6655Portalampada spia luminosa E14 max. 3 W 250 V
-
85341139Rilevatore di movimento 1, 1 m R.1/R.3/Serie 1930/R.classic bianco polare lucido
-
85341131Rilevatore di movimento 1, 1 m Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero lucido
-
85342139Rilevatore di movimento 2, 2 m R.1/R.3/Serie 1930/R.classic bianco polare lucido
-
85342131Rilevatore di movimento 2, 2 m Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero lucido
-
85342239Rilevat. movim. IR comfort 2, 2 m Serie R1/R3/1930/Classic bianco pol. luc.
-
85342231Rilevat. movim. IR comfort 2, 2 m Serie R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero luc.
-
85341239Rilevat. movim. IR comfort 1, 1m Serie R1/R3/1930/Classic bianco pol. luc.
-
85341231Rilevat. movim. IR comfort 1, 1m Serie R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero luc.
-
85745139Orologio radio KNX x venez. QLink Serie R1/R3/1930/Classic bianco pol. luc.
-
85745131Orologio radio KNX x venez. quicklink R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero lucido
-
85745239Orologio radio KNX quicklink R.1/R.3/Serie 1930/R.classic bianco polare lucido
-
85745231Orologio radio KNX quicklink Berker R.1/R.3/ Serie 1930/R.classic nero lucido
-
459410Presa TV quadrupla terminale Serieic
-
450210Presa TV doppia terminale Serie 1930/Glas/R.classic
-
451510Presa TV doppia scatola passante, 10 dB Serie 1930/Glas/R. classic
-
451515Presa TV doppia scatola passante, 15 dB Serie 1930/Glas/R. classic
-
451520Presa TV doppia scatola passante, 20 dB Serie 1930/Glas/R. classic
-
452210Presa TV tripla terminale Serieic
-
WDF4589Presa TV quadrupla terminale Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDF4592Presa TV doppia terminale Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDF45921Presa TV doppia scatola passante, 8 dB Serie 1930/Glas/R. classic
-
WDF45922Presa TV doppia scatola passante, 13 dB Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDF45923Presa TV doppia scatola passante, 20 dB Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDF4593Presa TV tripla terminale Serie 1930/Glas/R.classic
-
303516Interruttore doppio 16 AX - 250 V
-
3036Interruttore deviatore 10 AX - 250 V
-
3035Interruttore doppio con comune 10 AX - 250 V
-
3037Invertitore 10 AX - 250 V
-
303303Interruttore tripolare 10 AX - 250 V
-
303701Invertitore 10 AX - 250 V, anello di supporto rotondo
-
303501Interruttore doppio con comune, 10 AX - 250 V anello di supporto rotondo
-
303550Interruttore doppio per montaggio in parete con intercapedine 10 AX - 250 V
-
303650Interruttore deviatore per montaggio in parete con intercapedine 10 AX - 250 V
-
303808Deviatore doppio, morsetti d’ingresso separati 10 AX - 250 V
-
303616Interruttore deviatore 16 AX - 250 V
-
633023Interruttore triplo 10 AX - 250 V
-
303212Interruttore bipolare 16 AX - 250 V
-
3032Interruttore bipolare 10 AX - 250 V
-
383620Interruttore deviatore per cilindri di chiusura wg UP IP44
-
382610Interruttore deviatore a 2 poli per cilindri di chiusura comando luci
-
3966Interruttore a tirante off/deviatore inserti modulari 10 AX - 250V
-
454201Piastra di supporto con alloggiamento nero singola per Modular Jack
-
WDF4717SPiastra di supporto con alloggiamento nero doppia per Modular Jack
-
WDF4712WPiastra supporto con alloggiam. bianca doppia x Modular Jack communicazione
-
WDF4711RPiastra supporto con alloggiam. rosso doppia x Modular Jack communicazione
-
WDF4617SPiastra di supporto con alloggiamento nero singola per Modular Jack
-
WDF4614GPiastra supporto con alloggiam. verde singola x Modular Jack communicazione
-
WDF4612WPiastra supporto con alloggiam. bianca singola x Modular Jack communicazione
-
WDF4611RPiastra supporto con alloggiam. rosso singola x Modular Jack communicazione
-
WDF4411Passacavo con ridotta profondità d'incasso Inserti modulari
-
WDF4400Passacavo Inserti modulari
-
454202Piastra di supporto con alloggiamento nero doppia per Modular Jack
-
454001Piastra supporto con alloggiam. rosso singola x Modular Jack communicazione
-
4468Passacavo con ridotta profondità d'incasso Inserti modulari
-
4470Passacavo Inserti modulari
-
454107Piastra supporto con alloggiam. marrone doppia x Modular Jack communicazione
-
454109Piastra supporto con alloggiam. arancione doppia x Modular Jack communicazione
-
454104Piastra supporto con alloggiam. verde doppia x Modular Jack communicazione
-
454004Piastra supporto con alloggiam. verde singola x Modular Jack communicazione
-
454105Piastra supporto con alloggiam. bianca doppia x Modular Jack communicazione
-
454002Piastra supporto con alloggiam. bianca singola x Modular Jack communicazione
-
20262045Termostato, contatto di commutazione, + pezzo c.le Serie R.1/R.3 nero lucido
-
20262089Termostato, cont. di commutazione, + pezzo c.le Serie R.1/R.3 bianco pol. luc.
-
20302045Termostato, cont. NC, + pezzo c.le Serie R.1/R.3 nero lucido
-
20302089Termostato, cont. NC, + pezzo c.le Serie R.1/R.3 bianco pol. luc.
-
20342089Termostato cont. NA + pezzo c.le x risc. a pavim. Serie R.1/R.3 bianco pol. luc.
-
20342045Termostato cont. NA + pezzo c.le x risc. a pavim. Serie R.1/R.3 nero luc.
-
20292045Termostato, deviat., + pezzo c.le + comm. Estate/Inverno R.x nero
-
20292089Termostato, deviat., + pezzo c.le + comm. Estate/Inverno R.x bianco polare
-
85648139Modulo Puls. radio KNX quadruplo QLink Serie R1/R3/1930/Classic bianco pol. luc.
-
85648131Mod. puls. radio KNX quadruplo quicklink R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero lucid
-
85145139Puls. radio KNX sing. QLink Serie R1/R3/1930/Classic bianco pol. luc.
-
85145131Modulo puls. radio KNX sing. quicklink R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero lucido
-
85146139Puls. radio KNX doppio QLink Serie R1/R3/1930/Classic bianco pol. luc.
-
85146131Modulo puls. radio KNX doppio quicklink R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero lucido
-
2873Dimmer a manopola (R, L) - 2 fili - 500W (100W LED) - 230 V AC
-
2973dimmer universale a manopola, (R, L, C, LED)
-
296110dimmer universale comfort (R, L, C, LED) con scatto soft
-
296210Derivazione per regolatore luce universale comfort con scatto soft
-
2909Dimmer a manopola, (R, LED) - 2 fili - 200W (40W LED) - 230 V AC
-
85421101Regolatore luce a pulsante (R, L) 2 fili / 3 fili Serie 1930/R.classic
-
85421201dimmer a pulsante universale singolo Serie 1930/R.classic
-
85421100Dimmer a pulsante (R, L) 2 fili - 400W - 230 V AC
-
85421200dimmer a pulsante universale singolo piattaforma elettronica
-
85422100dimmer a pulsante universale doppio piattaforma elettronica
-
85142139Modulo pulsante doppio Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic bianco polare lucido
-
85142131Modulo pulsante doppio Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero lucido
-
85141139Mod. Puls. singolo Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic bianco polare lucido
-
85141131Modulo pulsante singolo Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero lucido
-
11242089Pezzo centrale x pulsante/spia luminosa E10 Berker R.1/R.3 bianco polare lucido
-
11242045Pezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10 Berker R.1/R.3 nero lucido
-
11982089Pezzo centrale per spia luminosa E14 Berker R.1/R.3 bianco polare lucido
-
11982045Pezzo centrale per spia luminosa E14 Berker R.1/R.3 nero lucido
-
WLF1054BGPezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10 R.Classic nero lucido
-
WLF1054WGPezzo centrale x pulsante/spia luminosa E10 R.Classic bianco polare lucido
-
85741139Orologio per comando veneziane R.1/R.3/Serie 1930/R.classic bianco polare lucido
-
85741131Orologio per comando veneziane Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero lucido
-
85241139Pulsante per veneziane Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic bianco polare lucido
-
85241131Pulsante per veneziane Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero lucido
-
85221100Inserto comfort veneziana piattaforma elettronica
-
WDE3032Interruttore bipolare 10 AX - 250 V
-
WDE303212Interruttore bipolare 16 AX, 250 V
-
WDE3035Interruttore doppio con comune 10 AX - 250 V
-
WDE3036Interruttore deviatore 10 AX - 250 V
-
WDE303601Deviatore, anello di supporto rotondo, ControlloLuci,
-
WDE3037Invertitore 10 AX - 250 V
-
WDE303808Deviatore doppio, morsetti d’ingresso separati 10 AX - 250 V
-
WDE303501Interruttore doppio con comune, 10 AX - 250 V anello di supporto rotondo
-
WDE633023Interruttore triplo 16 AX/400V
-
WDE303701Invertitore 10 AX - 250 V, anello di supporto rotondo
-
WLW1000BGBilanciere R.Classic nero lucido
-
WLW1000WGBilanciere R.Classic bianco polare lucido
-
WLW1014BGBilanciere con serigrafia "0" R.Classic nero lucido
-
WLW1014WGBilanciere con serigrafia "0" R.Classic bianco polare lucido
-
WLW1331BGBilanciere R.Classic nero lucido
-
WLW1331WGBilanciere R.Classic bianco polare lucido
-
WLW1332BGBilanciere con serigrafia per luce R.Classic nero lucido
-
WLW1332WGBilanciere con serigrafia per luce R.Classic bianco polare lucido
-
WLW2001BGBilanciere doppio con serigrafia freccia R.Classic nero lucido
-
WLW2001WGBilanciere doppio con serigrafia freccia R.Classic bianco polare lucido
-
WLW2002BGBilanciere doppio con serigrafia frecce R.Classic nero lucido
-
WLW2002WGBilanciere doppio con serigrafia frecce R.Classic bianco polare lucido
-
WLW2010BGBilanciere doppio R.Classic nero lucido
-
WLW2010WGBilanciere doppio R.Classic bianco polare lucido
-
WLW2300BGBilanciere doppio con lente trasparente R.Classic nero lucido
-
WLW2300WGBilanciere doppio con lente trasparente R.Classic bianco polare lucido
Proprietà tecniche
-
Numero di bande3
-
ColoreGrigio cemento
-
Codice RAL7023
-
finitura superficialeLucido, Opaco
-
MaterialeCalcestruzzo
-
TrattamentoMessa a terra
-
Altezza223,20 mm
-
Larghezza81,20 mm
-
Profondità9,90 mm
-
Con campo per l'etichettaNo
-
Posizione di montaggio/collegamentoOrizzontale, Verticale
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK05
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 10132374
Cornice tripla Berker R.1 grigio/nero lucido, calcestruzzo
PDF -
Allegato prodotto
Allegato prodotto de-DE 2007-09-17
PDF91,26 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity International 2021-07-28
Dichiarazione di conformità International 2021-09-28
PDF295,11 kB