The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 14092045
    EAN
    4011334367017
    Marchio
    Berker
    Confezione
    10 Pezzi

    Pezzo centrale x presa RJ universale doppio Berker R.1/R.3/R.classic nero lucido 14092045

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti complementari (completamente compatibili)

    WLF1008BG

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Pezzo centrale x presa RJ universale doppio Berker R.1/R.3/R.classic nero lucido

    14092045

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori indispensabili

    Previous
    Previous
    WDF41083
    WDF41083
    Presa RJ universale a 8/8 poli, cat. 3 comunicazione bianco
    42,28 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista
    WDF410862
    WDF410862
    Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
    70,11 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Proprietà tecniche

    Connes­sione
    • Tipo di connet­tore
      UAE/IAE
    • Numero di connes­sioni
      2
    Materiali
    • Colore
      Nero
    • Codice RAL
      Simile a RAL 9005
    • Finitura super­ficiale
      Lucido
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    Serie
    • Altezza
      58,10 mm
    • Larghezza
      58,10 mm
    • Profon­dità
      14 mm
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a vite
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK05

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 14092045
    PDF
    RoHS report 14092045
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 14092045 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 14092045

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 14092045 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 14092045

      Pezzo centrale x presa RJ universale doppio Berker R.1/R.3/R.classic nero lucido

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-11-09 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-11-09

      PDF
      379,84 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti