- Berker S.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker B.3 - sistemi per telecomunicazioni
- Berker B.7 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Q.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Q.3 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Q.7 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker K.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker K.5 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker R.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker R.3 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker R.8 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Serie 1930 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Serie Glas - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Serie R.classic - Sistemi per telecomunicazioni
- A.1 - Tecnologia di comunicazione
- A.8 - Tecnologia della comunicazione
- C.1 - Tecnologia della comunicazione
- C.8 - Tecnologia della comunicazione
- Vedere di più
Presa RJ universale a 8/8 poli, cat. 3 comunicazione bianco WDF41083
Prezzo
42,28 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (62)product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 1402 product.page.accessories.products-available
Accessori obbligatori
product.page.accessories.referenced_by.title
Caratteristiche tecniche
Frequenza
-
Larghezza banda di trasmissione16 - 16 MHz
Equipaggiamento
-
Numero di uscite2
-
Con coperchio a cernieraNo
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - +35 °C
Connessione
-
Tipo di connettoreTerminale a vite
Materiali
-
ColoreBianco
-
MaterialeMetallo, Plastica
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale125 V
Corrente
-
Corrente nominale IN1 A
Serie
-
Profondità di installazione22 mm
-
Dimensioni apertura (L x A)71,0 x 71,0
Testo
-
UscitaCon presa inclinata a 45°
-
Tipo di montaggioCon graffe a espansione
-
Porte logicheCat.3
-
ProtezioneSenza schermatura
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WDF41083
Presa RJ universale a 8/8 poli, cat. 3 comunicazione bianco
PDF -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-18
PDF336,42 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-21
PDF376,09 kB
Più documentazione