Hager e Berker
Serie civili design

Soluzioni senza tempo pensate per soddisfare i più alti standard in termini di design, tecnologia e sostenibilità. Grazie all'ampia selezione di forme, colori e materiali, le nostre gamme di serie civili si adattano ad ogni preferenza estetica e si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente. Godetevi la qualità premium nel design, nella sensazione al tatto e nella lavorazione, insieme a un'installazione semplice grazie a soluzioni intuitive e connesse.

Hager A.1

Il nuovo stan­dard: la nostra risposta alle aspet­ta­tive più elevate. Con la sua cornice squadrata da 81 mm e linee nettecon spigoli vivi, la gamma A.1 colpisce per il design moderno e la lavorazione precisa.

Hager A.8

La scelta più grande, pensata per una fles­sibilità ancora maggiore. Con una cornice da 88 mm, la A.8 offre maggiore libertà di design, mantenendo l'elevata stabilità e la piena funzionalità. Grazie all'ampia scelta di materiali, colori e finiture, la A.8 si adatta perfet­tamente a qual­siasi ambiente di instal­lazione.

Hager C.1

Com­patta, di alta qualità, arroton­data. Con una cornice da 81 mm e un profilo arroton­dato, la C.1 è una soluzione elegante per interni moderni. Disponibile in diverse varianti di colore e finitura, si integra armoniosamente in qual­siasi contes­to.

Hager C.8

For­mato più ampio dal carat­tere sobrio ed elegante. Con la sua cornice da 88 mm, la C.8 offre una libertà di design allar­gata e colpisce per la stabilità e la funzionalità complete. Il design arroton­dato si adatta con naturalezza a una vasta gamma di concept d'in­terni. Grazie alla varietà di materiali, colori e super­fici, la C.8 può essere integrata in modo fles­sibile e con stile.

Berker S.1

La "S" presente nella sigla della Serie Berker S.1 sta per stan­dard. Questa serie esprime semplicità e funzionalità senza tempo.

Berker B.3

Le cornici Hager della serie B.3 sono in vero alluminio, disponibili in molti colori diver­si.

Berker B.7

Cor­nici di dimen­sioni maggiori e materiali diversi conferiscono al tuo impianto un aspetto incon­fon­dibile.

Berker Q.1

Serie Berker Q.1, una volta sfiorata, impos­sibile dimen­ticarla. La differenza si avverte già al primo tocco. Grazie alla speciale finitura della super­ficie, possiede una sensazione vellutata al tatto.

Berker Q.3

Robusta, non esiste parola migliore per descrivere la serie Q.3. Design morbido ma allo stesso tempo estremamente durevole e resis­tente ai graf­fi.

Berker Q.7

In­ter­rut­tori che sembrano sospesi sulla parete? È possibile con le cornici Berker Q.7, che combinano un elemento centrale tras­parente con materiali plas­tici o naturali.

Berker K.1

Design senza tempo e soluzioni moderne per ogni ambien­te.

Berker K.5

Riduzione all'es­sen­ziale: la linea di design Berker K.5 è sinonimo di un design piacevol­mente sobrio e lineare in termini di materiali, forme e colori.

Berker R.1

Berker R.1: armonia e stile. Angoli arroton­dati e linee morbide per un look contem­poraneo che conquis­ta.

Berker R.3

La serie R.3 si distingue per i contrasti decisi e il design riconoscibile in ogni ambien­te.

Berker R.8

Eleganza minimale: Serie R.8, spes­sore ultra-sot­tile di soli 3 mm.

Serie 1930

Serie 1930: un look clas­sico accom­pagnato da una tecnologia moder­na.

Serie Glas

Design clas­sico e vetro tras­parente: crea ambienti eleganti, unici e senza tempo.

Serie R.classic

Ma­teriale termoplas­tico? Vetro? Alluminio? Acciaio inos­sidabile? O piut­tosto senza cornice? La serie R.classic ti permette di farlo.

TS

Op­posti che si armoniz­zano: il pulsante TS presenta un design al tempo stesso semplice e distin­tivo.

Instal­lazioni in ambienti umidi

Un'in­stal­lazione stagna con dispositivi da incasso IP44 e a parete IP55 garan­tisce funzioni affidabili di comando e prese anche in aree umide o espos­te.