Hager C.1
Il nuovo standard per le finiture opache e lucide
La gamma di interruttori C.1 combina design compatto, lavorazione di alta qualità e un'estetica arrotondata e senza tempo. Con una cornice di finitura sottile da 81 mm, stabilisce un nuovo standard per le installazioni elettriche moderne. Le cornici delicatamente arrotondate e e leggermente smussate conferiscono alla C.1 un aspetto morbido ed elegante. Questo le permette di integrarsi con stile in qualsiasi parete e di completare una grande varietà di concept d'interni. Il design chiaro e definito, la varietà ben strutturata dell'offerta e le numerose opzioni di combinazione rendono la progettazione e l'ordinazione molto più semplici. Classica, moderna o minimalista, la gamma C.1 si adatta con naturalezza a qualsiasi ambiente grazie al suo design compatto e alla varietà di colori e finiture disponibili, in cui la funzionalità di alto livello incontra un design eccezionale.
C.1 - Cornici
Compatta e senza tempo, la gamma C.1 presenta una cornice sottile da 81 mm con bordi morbidi e arrotondati per un aspetto armonioso ed elegante. Disponibile in numerose finiture, si adatta a qualsiasi stile d'interni. Campi di scrittura integrati, illuminazione LED e opzioni di installazione flessibili rendono la C.1 la sintesi ideale tra funzionalità e design contemporaneo.
C.1 - Prese
Prese Hager con caratteristiche importanti: graffa Flexolift nell'attacco, nessun trasferimento di tensione grazie all'isolamento galvanico e altre funzioni che semplificano il lavoro del professionista.
C.1 - Interruttori e pulsanti
Tecnologia da un unico stampo: con il sistema di controllo luci Hager, tutto si integra alla perfezione, permettendo numerose combinazioni per soluzioni personalizzate.
C.1 - Dimmer
Per un controllo efficiente dei sistemi di illuminazione: Il dimmer illuminazione con comando a manopola o a pulsante di Hager combina un design elegante con la massima affidabilità e un utilizzo comodo.
C.1 - Rilevatori di movimento
Regolazione automatica dell'illuminazione per maggiore comfort e sicurezza. Rileva i movimenti in modo affidabile e accende la luce solo quando serve. Adatta per ambienti interni ed esterni.
C.1 - Comandi per tapparelle e veneziane
Più comfort e sicurezza per la tua casa. Che si tratti di tapparelle, veneziane, tende, finestre elettriche, lucernari o porte avvolgibili, con la soluzione di comando Hager, tutti gli elementi mobili dell'edificio possono essere automatizzati in modo comodo e affidabile. Approfitta di una tecnologia intelligente che migliora il comfort abitativo, la sicurezza e l'efficienza energetica.
C.1 - Controllo HVAC
A casa o in ufficio, le soluzioni Hager permettono di controllare riscaldamento, ventilazione e climatizzazione secondo le tue esigenze. Sensori intelligenti, programmi orari flessibili e cmodalità di controllo moderne assicurano un clima piacevole e, allo stesso tempo, aiutano a utilizzare l'energia in modo efficiente.
C.1 - Tecnologia della comunicazione
Che si tratti di streaming, smart home o home office, oggi è indispensabile disporre di un'infrastruttura di comunicazione stabile e potente. Con Hager, puoi contare su una tecnologia pronta per il futuro, per il miglior intrattenimento e una rete dati affidabile in tutto l'edificio.
C.1 - Prese con USB di ricarica
Ricarica intelligente, direttamente tramite USB-C. Niente più caos di cavi e alimentatori ingombranti: le porte USB-C di ultima generazione con Power Delivery (PD) rendono la ricarica dei tuoi dispositivi più semplice che mai. Grazie allo standard PD intelligente, il collegamento rileva automaticamente la potenza di ricarica richiesta da smartphone, tablet o laptop, e adatta tensione e corrente in modo preciso. Questo garantisce una ricarica veloce ed efficiente, protegge la batteria e ne prolunga la durata. Un solo collegamento, massima flessibilità: installata direttamente nella parete, è sempre pronta all'uso senza bisogno di caricatore aggiuntivo.
C.1 - Sistemi di sicurezza e protezione
Le prese Hager con interruttore differenziale integrato offrono una protezione affidabile contro correnti di guasto pericolose, senza la necessità di installazioni separate. Che si tratti di un dispositivo singolo o combinato con presa SCHUKO: entrambe le varianti sono ideali per il retrofit e aumentano sensibilmente la sicurezza elettrica in ambienti domestici e professionali.
C.1 - Applicazioni ospedaliere e alberghiere
Sicurezza e comfort senza compromessi - La gamma A.x/C.x offre soluzioni intelligenti per ospedali, hotel e ambienti accessibili. Set di chiamata luminosa e di emergenza, interruttori a tirante e pulsanti di presenza assicurano un funzionamento affidabile nel settore sanitario. Gli interruttori Hotelcard offrono praticità e risparmio energetico, mentre simboli tattili, coperchi a cerniera e pulsanti compatibili con puntale orale consentono un utilizzo accessibile a tutti.
C.1 - Prodotti completi
Completamente preconfezionati e pronti all'uso! I prodotti finiti Hager vengono forniti come unità complete con cornice di finitura e mascherina centrale, per un'installazione rapida, semplice e senza sforzo. È sufficiente aprire la confezione, inserire e il gioco è fatto.
C.1 - Applicazioni KNX
Connettività smart, integrazione senza interruzioni. Con il controllo KNX, la tecnologia intelligente per l'edilizia diventa lo standard. La connettività KNX permette di controllare in modo centrale e semplice illuminazione, schermature, riscaldamento e scenari personalizzati. La messa in servizio avviene in modo flessibile e affidabile, tramite il configuratore Easy a bordo del domovea oppure via software KNX standard ETS. Così la tecnologia moderna si trasforma in comfort intelligente.
C.1 - Prodotti complementari
Perfettamente coordinate fino all'ultimo dettaglio: I prodotti complementari Hager si integrano perfettamente nella gamma, garantendo un aspetto armonioso e funzionalità completa. Il pezzo centrale ciecoè abbinato con precisione alle cornici di design, offrendo una soluzione elegante per spazi di installazione non occupati. Il sistema è perfetto sia dal punto di vista tecnico che estetico.
C.1 - Standard Matter
Basato sullo Standard Matter, il sistema garantisce una connettività sicura, affidabile e indipendente dal marchio. Il formato standard 55 x 55 mm, unito a un'ampia varietà di funzioni e finiture, permette una perfetta integrazione in qualsiasi ambiente abitativo.