Hager A.8

Cornici più grandi e materiali più ricercati e preziosi

Suadrata, precisa, versatile, con un effetto visivo audace. Puoi aspettarti di più dalla nostra nuova gamma standard di interruttori, sotto ogni aspetto. Più libertà di design grazie agli inserti e alle cornici di finitura liberamente combinabili. Ordinare è più semplice grazie a un sistema di configurazione chiaro e ben strutturato. Nel caso dell'A.8, puoi aspettarti anche più spazio, con una cornice da 88 mm. Il linguaggio formale del design, con bordi precisi, conferisce alla A.8 un'eleganza moderna e sobria. La serie A.8 è disponibile in diversi materiali, in numerose varianti di colore e finiture superficiali.

A.8 - Cornici

Quadrata, precisa e versa­tile, l'A.8 propone un design deciso con la sua cornice da 88 mm e i bordi puliti per un'eleganza moderna. Inserti e cornici liberamente combinabili offrono la massima fles­sibilità, mentre materiali e finiture premium assicurano un'es­tetica sofis­ticata. Campi di scrit­tura opzionali, illuminazione LED e instal­lazione verticale o oriz­zon­tale completano la gamma, garan­tendo libertà proget­tuale e funzionalità.

A.8 - Prese

Prese Hager con carat­teris­tiche impor­tanti: graffa Flexolift nell'at­tacco, nessun trasferimento di tensione grazie all'isolamento galvanico e altre funzioni che semplificano il lavoro del profes­sionis­ta.

A.8 - Inter­rut­tori e pulsanti

Tec­nologia da un unico stampo: con il sistema di controllo luci Hager, tutto si integra alla perfezione, permet­tendo numerose combinazioni per soluzioni personaliz­za­te.

A.8 - Dimmer

Per un controllo efficiente dei sistemi di illuminazione: Il dimmer illuminazione con comando a manopola o a pulsante di Hager combina un design elegante con la massima affidabilità e un utilizzo comodo.

A.8 - Rileva­tori di movimento

Regolazione automa­tica dell'il­luminazione per maggiore comfort e sicurezza. Rileva i movimenti in modo affidabile e accende la luce solo quando serve. Adatta per ambienti interni ed ester­ni.

A.8 - Comandi per tapparelle e veneziane

Più comfort e sicurezza per la tua casa. Che si tratti di tapparelle, veneziane, tende, finestre elet­triche, lucer­nari o porte avvol­gibili, con la soluzione di comando Hager, tutti gli elementi mobili dell'edificio possono essere automa­tiz­zati in modo comodo e affidabile. Approfitta di una tecnologia intel­ligente che migliora il comfort abita­tivo, la sicurezza e l'ef­ficienza ener­getica.

A.8 - Controllo HVAC

A casa o in ufficio, le soluzioni Hager permet­tono di control­lare riscal­damento, ventilazione e clima­tiz­zazione secondo le tue esigenze. Sensori intel­ligenti, programmi orari fles­sibili e cmodalità di controllo moderne assicurano un clima piacevole e, allo stesso tempo, aiutano a utiliz­zare l'energia in modo efficien­te.

A.8 - Tecnologia della comunicazione

Che si tratti di streaming, smart home o home office, oggi è indis­pen­sabile disporre di un'in­fras­trut­tura di comunicazione stabile e potente. Con Hager, puoi contare su una tecnologia pronta per il futuro, per il miglior intrat­tenimento e una rete dati affidabile in tutto l'edificio.


A.8 - Prese di ricarica USB

Ricarica intel­ligente, diret­tamente tramite USB-C. Niente più caos di cavi e alimen­ta­tori ingom­branti: le porte USB-C di ultima generazione con Power Delivery (PD) rendono la ricarica dei tuoi dispositivi più semplice che mai. Grazie allo stan­dard PD intel­ligente, il collegamento rileva automa­ticamente la potenza di ricarica richiesta da smart­phone, tablet o laptop, e adatta tensione e corrente in modo preciso. Questo garan­tisce una ricarica veloce ed efficiente, protegge la batteria e ne prolunga la durata. Un solo collegamento, massima fles­sibilità: instal­lata diret­tamente nella parete, è sempre pronta all'uso senza bisogno di carica­tore aggiun­tivo.


A.8 - Sistemi di sicurezza e protezione

Le prese Hager con inter­rut­tore differen­ziale integrato offrono una protezione affidabile contro correnti di guasto pericolose, senza la neces­sità di instal­lazioni separate. Che si tratti di un dispositivo singolo o combinato con presa SCHUKO: entrambe le varianti sono ideali per il retrofit e aumen­tano sensibil­mente la sicurezza elet­trica in ambienti domes­tici e profes­sionali.

A.8 - Applicazioni ospedaliere e alber­ghiere

Sicurezza e comfort senza compromessi - La gamma A.x/C.x offre soluzioni intel­ligenti per ospedali, hotel e ambienti acces­sibili. Set di chiamata luminosa e di emer­genza, inter­rut­tori a tirante e pulsanti di presenza assicurano un funzionamento affidabile nel settore sanitario. Gli inter­rut­tori Hotel­card offrono praticità e risparmio ener­getico, mentre simboli tattili, coperchi a cerniera e pulsanti compa­tibili con puntale orale consen­tono un utilizzo acces­sibile a tutti.

A.8 - Prodotti completi

Com­pletamente precon­fezionati e pronti all'uso! I prodotti finiti Hager vengono forniti come unità complete con cornice di finitura e mascherina centrale, per un'in­stal­lazione rapida, semplice e senza sforzo. È sufficiente aprire la confezione, inserire e il gioco è fatto.

A.8 - Applicazioni KNX

Con­net­tività smart, integrazione senza inter­ruzioni. Con il controllo KNX, la tecnologia intel­ligente per l'edilizia diventa lo stan­dard. La connet­tività KNX permette di control­lare in modo centrale e semplice illuminazione, scher­ma­ture, riscal­damento e scenari personaliz­zati. La messa in servizio avviene in modo fles­sibile e affidabile, tramite il configura­tore Easy a bordo del domovea oppure via soft­ware KNX stan­dard ETS. Così la tecnologia moderna si trasforma in comfort intel­ligen­te.

A.8 - Prodotti complemen­tari

Per­fet­tamente coor­dinate fino all'ul­timo dettaglio: I prodotti complemen­tari Hager si integrano perfet­tamente nella gamma, garan­tendo un aspetto armonioso e funzionalità completa. Il pezzo centrale ciecoè abbinato con precisione alle cornici di design, offrendo una soluzione elegante per spazi di instal­lazione non occupati. Il sistema è perfetto sia dal punto di vista tecnico che estetico.

A.8 - Stan­dard Matter

Basato sullo Stan­dard Matter, il sistema garan­tisce una connet­tività sicura, affidabile e indipen­dente dal marchio. Il formato stan­dard 55 x 55 mm, unito a un'ampia varietà di funzioni e finiture, permette una perfetta integrazione in qual­siasi ambiente abita­tivo.