Instal­lazioni in ambienti umidi

A parete, da incasso e con protezione dall'acqua: la gamma quadrata da incasso WG UP IP44 offre molte funzioni da esterno classificate IP44 con cornici in tre colori e set di guarnizioni. Berker W.1 è ideale per gli impianti a parete. Grazie alla classe di protezione IP55, la scatola, i bilancieri e i coperchi a cerniera della gamma per montaggio a parete in ambienti umidi tengono lontana l'umidità, compresi i getti d'acqua. Inoltre, nella scatola c'è molto spazio per il cablaggio e il sistema è particolarmente veloce e facile da assemblare.

Montaggio ad incasso IP44

In­ter­rut­tori e prese da incasso IP44 proget­tati per ambienti umidi, che garan­tiscono una protezione affidabile contro gli schizzi grazie a cornici sigil­late e acces­sori di tenuta dedica­ti.

Montaggio a parete IP44

Soluzioni a parete IP44 per ambienti interni umidi, che offrono resis­tenza agli schizzi e un'in­stal­lazione pratica per aree tecniche o ristrut­turazioni.

Montaggio a parete IP55

In­ter­rut­tori e prese IP55 resis­tenti alle intem­perie, adatti ad ambienti inter­ni/es­terni particolar­mente espos­ti.