- Berker S.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker B.3 - sistemi per telecomunicazioni
- Berker B.7 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Q.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Q.3 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Q.7 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker K.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker K.5 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker R.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker R.3 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker R.8 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Serie 1930 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Serie Glas - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Serie R.classic - Sistemi per telecomunicazioni
- A.1 - Tecnologia di comunicazione
- A.8 - Tecnologia della comunicazione
- C.1 - Tecnologia della comunicazione
- C.8 - Tecnologia della comunicazione
- Vedi altro
Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione WDF410862
Prezzo
70,11 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (62)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 1404 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Frequenza
-
Larghezza banda di trasmissione500 - 500 MHz
Equipaggiamento
-
Numero di uscite2
-
Con coperchio a cernieraNo
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 70 °C
Connessione
-
Tipo di connettoreTerminale LSA+
Materiali
-
ColoreLight grey
-
MaterialeMetallo, Plastica
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale72 V
Corrente
-
Corrente nominale IN1 A
Serie
-
Profondità di installazione31 mm
-
Dimensioni apertura (L x A)71,0 x 71,0
Testo
-
UscitaCon presa inclinata a 45°
-
Condizioni di impiegoAdatto per PoE+
-
Tipo di montaggioFissaggio a vite tramite piastra di supporto, Senza graffe a espansione
-
ProtezioneSenza schermatura
-
SchermaturaPrese schermate
-
Piastra di supporto/anello di supportoOcchiello esterno sull'anello di supporto lavorabile a motivi rotondi
-
Tipo di connessioneCon morsetti LSA +
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WDF410862
Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-19
PDF338,50 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-21
PDF378,71 kBDichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-24
PDF300,48 kB
Più documentazione