Scatola di collegamento altoparlante singolo/mono antracite opaco 457205
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Prodotti complementari (completamente compatibili)
WDF4800AT1Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (46)Accessori obbligatori
Proprietà tecniche
Connessione
-
Tipo di connettorePresa per altoparlanti
-
Sezione del cavo10 - 10 mm²
-
Numero di connessioni1
Materiali
-
ColoreAntracite
-
Codice RALSimile a RAL 7021
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità45 mm
-
Profondità delle scatole da incasso32 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneMontaggio a uncino
Equipaggiamento
-
SchermatoNo
-
Con protezione polvereNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK05
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale60 V
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 457205
Scatola di collegamento altoparlante singolo/mono antracite opaco
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-08
PDF366,28 kB
Più documentazione