The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 16272089
    EAN
    4011334371526
    Marchio
    Berker
    Confezione
    10 Pezzi

    Bilanciere doppio con lente trasparente Berker R.1/R.3 bianco polare lucido 16272089

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti complementari (completamente compatibili)

    WLW2300WG

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Bilanciere doppio con lente trasparente Berker R.1/R.3 bianco polare lucido

    16272089

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori indispensabili

    Previous
    Previous
    WDE3035
    WDE3035
    Interruttore doppio con comune 10 AX - 250 V
    20,46 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista
    WDE303808
    WDE303808
    Deviatore doppio, morsetti d’ingresso separati 10 AX - 250 V
    36,29 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista
    WDE503501
    WDE503501
    Pulsante doppio, contatto di chiusura + contatto di apertura 10 A - 250 V
    34,21 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista
    WDE503503
    WDE503503
    Pulsante doppio, 2 contatti di chiusura 10 A - 250 V
    46,62 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista
    WDE503808
    WDE503808
    Pulsante doppio, 2 contatti di commutazione 10 A - 250 V
    47,05 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Elemento di control­lo/comando
      Doppio bilan­ciere
    Materiali
    • Colore
      Bianco polare
    • Codice RAL
      Simile a RAL 9010
    • Finitura super­ficiale
      Lucido
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    Serie
    • Altezza
      57,80 mm
    • Larghezza
      57,80 mm
    • Profon­dità
      20 mm
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a morsetto
    Equipag­giamento
    • Finestra di monitoraggio uscita/luce
      SÌ
    Aces­sori
    • Con portaetichetta
      No
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK05
    Configurazione
    • Con simbolo tattile
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16272089
    PDF
    RoHS report 16272089
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 16272089 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 16272089

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 16272089 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 16272089

      Bilanciere doppio con lente trasparente Berker R.1/R.3 bianco polare lucido

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager Italia

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Dichiarazione di conformità International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti