- Moduli radio KNX e quicklink
- Rivelatori da parete
- Berker R.1 - Rilevatori di movimento
- Berker R.1 - Dimmer illuminazione
- Berker R.3 - Rilevatori di movimento
- Berker R.3 - Dimmer illuminazione
- Berker R.8 - Rilevatori di movimento
- Berker R.8 - Dimmer illuminazione
- Berker Serie 1930 - Rivelatori di movimento
- Berker Serie 1930 - Dimmer illuminazione
- Berker Serie R.classic - Dimmer illuminazione
- Vedi altro
dimmer a pulsante universale singolo Serie 1930/R.classic 85421201
Prodotti simili:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (14)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 152 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Tensione d’esercizio230 - 230 V
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
Profondità di installazione32 mm
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità33,20 mm
-
Elemento di controllo/comandoPulsante singolo
-
Potenza assorbita in stand-by0,30 W
-
Lampade LED dimmerabili da 230 V3 - 250 W
-
Potenza della lampada LED250 W
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
-
Sezione del cavo1,5 - 2,5 mm²
-
Numero di moduli0
-
Principio regolazione luceImpostazione automatica del principio di regolazione luce in funzione del carico (processo autoDetect), Inserimento o disinserimento della fase in base al tipo di carico, autoapprendimento
-
FusibileResistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico)
-
Tipo di montaggioCon graffe a espansione
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
-
Ingresso unità di estensioneCon ingresso di derivazione per pulsante (contatto di chiusura) comando a un tasto e derivazione rilevatore di movimento
-
Utilizzo e comandoNessuna interfaccia Bluetooth
-
Ingresso stazione secondariaSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 85421201
dimmer a pulsante universale singolo Serie 1930/R.classic
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 854211XX-854212XX-854221XX - Universal push-button dimmer 1-/2gang (DE-IT, 2021-07)
Manuale di installazione de-DE, it-IT 2021-04-20
PDF1,90 MB
Manual for 854211XX-854212XX-854221XX - Universal push-button dimmer 1-/2gang (EN-NL, 2021-07)
Manuale di installazione en-GB, nl-NL 2021-04-20
PDF1,91 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-09-17
PDF292,67 kB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-09-17
PDF296,97 kB
Dichiarazione di conformità en-GB, de-DE 2021-11-18
PDF272,57 kB