Rilevatore di movimento 2,2 m R.1/R.3/Serie 1930/R.classic bianco polare lucido 85342139
Prodotti simili:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (11)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 164 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Altezza d'installazione2,20 - 2,20 m
-
Altezza d’installazione34 mm
-
Tipo di sensoreRilevatore di movimento
-
Diametro di rilevamento a pavimento0 - 0 m
-
Angolo di copertura regolabile45 - 90 °
-
ColoreBianco polare
-
Finitura superficialeLucido
-
TrattamentoNon trattato
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
Area massima di rilevamento frontale8 m
-
Portata massima di trasmissione laterale6 m
-
Soglia di luminosità regolabile5 - 1000 lx
-
Soglia di luminosità regolabileSÌ
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
FunzioneCon funzione di memoria per la simulazione di presenza, Funzione di apprendimento per la soglia di luminosità tramite pulsante, Con blocco pulsanti, Funzione party per l'attivazione per 2 ore
-
ProtezioneCon protezione antismontaggio
-
AccoppiabileSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 85342139
Rilevatore di movimento 2,2 m R.1/R.3/Serie 1930/R.classic bianco polare lucido
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 8534xx - Motion detector (DE, 2022-04)
Manuale di installazione de-DE 2022-04-28
PDF753,67 kB
Manual for 8534xx - Motion detector (EN, 2022-04)
Manuale di installazione en-GB 2022-04-28
PDF751,25 kB
Manual for 8534xx - Motion detector (IT, 2022-04)
Manuale di installazione it-IT 2022-04-28
PDF758,07 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-02-15
PDF1,01 MB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-02-15
PDF1,01 MB