Inserto di controllo per sistemi DALI/DSI, progettato per la gestione avanzata dell’illuminazione. Compatibile con fino a 64 dispositivi e alimentato a 230 V AC, consente un controllo preciso e flessibile degli impianti luminosi. Dotato di protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi, rappresenta una soluzione affidabile per applicazioni residenziali, commerciali e professionali orientate all’efficienza energetica e al comfort.
EAN
4011334405184
Marchio
Berker
Confezione
1 pezzo
- Berker S.1 - Dimmer illuminazione
- Berker B.3 - Dimmer illuminazione
- Berker B.7 - Dimmer illuminazione
- Berker Q.1 - Dimmer illuminazione
- Berker Q.3 - Dimmer illuminazione
- Dimmer illuminazione - Berker Q.7
- Berker K.1 - Dimmer illuminazione
- Berker K.5 - Dimmer illuminazione
- Berker R.1 - Dimmer illuminazione
- Berker R.3 - Dimmer illuminazione
- Berker R.8 - Controllo illuminazione
- Berker R.8 - Dimmer illuminazione
- Vedi altro
DALI/DSI Inserto di controllo - max 64 disp. - 230 V AC 85421700
Prezzo
283,57 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (122)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 639 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio230 - 230 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Connettività
-
Dimmerabile DALISÌ
Potenza
-
Potenza assorbita in stand-by0,40 W
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
Serie
-
Profondità di installazione32 mm
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità33,20 mm
Corrente
-
Corrente di controllo40 - 40 mA
Materiali
-
ColoreBianco
Testo
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
-
FusibileCon protezione contro il cortocircuito e i sovraccarichi
-
Serie CompatibiliK.x, Q.x, R.x, S.x/B.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 85421700
DALI/DSI Inserto di controllo - max 64 disp. - 230 V AC
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE, it-IT 2021-05-19
PDF1,00 MB
Manuale di installazione en-GB, fr-FR 2021-05-19
PDF1,01 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-07-30
PDF214,05 kB
Più documentazione