Il pezzo centrale per dimmer rotativo a manopola con potenziometro B.7 è studiato per il comando e la regolazione della luce in applicazioni residenziali e terziarie. La finitura in alluminio opaco verniciato valorizza il design dell'impianto e garantisce un'elevata resistenza all'uso quotidiano. Compatibile con gli inserti dimmer rotativi Berker, consente un montaggio semplice e un'integrazione perfetta con la serie B.7.
EAN
4011334221166
Marchio
Berker
Confezione
10 Pezzi
Pezzo c.le x dimmer a manopola/potenziometro a rotaz. Serie B.7 alu opaco, vern. 11371404
Prezzo
29,46 €
/ pezzo
*
Prodotti simili:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Accessori associati
-
Accessori per interruttori per uso residenziale 3 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 215 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoA rotazione
Materiali
-
ColoreAlluminio
-
Codice RALSimile a RAL 9006
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoVerniciato
Serie
-
Altezza56 mm
-
Larghezza56 mm
-
Profondità16,30 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Equipaggiamento
-
Finestra di monitoraggio uscita/luceNo
Acessori
-
Con portaetichettaNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Serie CompatibiliS.x/B.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 11371404
Pezzo c.le x dimmer a manopola/potenziometro a rotaz. Serie B.7 alu opaco, vern.
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-12
PDF377,45 kB
Più documentazione