Dimmer a manopola (R, L) - 2 fili - 500W (100W LED) - 230 V AC 2873
EAN
4011334218715
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
162,43 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (19)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 558 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio230 - 230 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Corrente
-
Corrente di controllo100 - 100 mA
Materiali
-
MaterialeMetallo, Plastica
Serie
-
Asse del diametro4 mm
-
Altezza82 mm
-
Larghezza82 mm
-
Profondità67 mm
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoInterruttore a pulsante e rotativo
Illuminazione
-
Lampade LED dimmerabili da 230 V3 - 100 W
Testo
-
Principio regolazione luceInserimento della fase
-
FusibileResistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile miniatura), Con fusibile di ricambio
-
Condizioni di impiegoPossibilità di effettuare prove di tensione senza smontaggio
-
Tipo di montaggioCon graffe a espansione
-
Tipo di connessioneCon morsetto a molla
-
Utilizzo e comandoNessuna interfaccia Bluetooth
-
MorsettoCon morsetto per carico di base da interruttore di rete
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 2873
Dimmer a manopola (R, L) - 2 fili - 500W (100W LED) - 230 V AC
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 2873 - Rotary dimmer (R, L, LED) (DE, 2016-11)
Manuale di installazione de-DE 2016-11-24
PDF1019,95 kB
Manual for 2873 - Rotary dimmer (R, L, LED) (EN, 2016-11)
Manuale di installazione en-GB 2016-11-24
PDF1022,11 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-08-03
PDF254,83 kB
Più documentazione