Il pezzo centrale per dimmer rotativo a manopola con potenziometro K.1 consente la regolazione dell'illuminazione in installazioni civili e terziarie. Realizzato in finitura bianco polare, garantisce uniformità estetica con la serie K.1 e piena compatibilità con gli inserti dedicati. Il fissaggio semplice e la perfetta integrazione con la gamma Berker facilitano l'installazione e assicurano un risultato professionale.
EAN
4011334263807
Marchio
Berker
Confezione
10 Pezzi
Pezzo c.le x dimmer a manopola/potenziometro a rotaz. Serie K.1 bianco pol. luc. 11357009
Prezzo
29,46 €
/ pezzo
*
Prodotti simili:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori per interruttori per uso residenziale 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 49 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoA rotazione
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
Codice RALSimile a RAL 9010
-
Finitura superficialeLucido
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza55 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità20 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Equipaggiamento
-
Finestra di monitoraggio uscita/luceNo
Acessori
-
Con portaetichettaNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Utilizzabile in classe IP superioreIP44 in combinazione con set di guarnizioni
-
Serie CompatibiliK.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 11357009
Pezzo c.le x dimmer a manopola/potenziometro a rotaz. Serie K.1 bianco pol. luc.
PDF
Più documentazione