Set di guarnizioni per prese e pezzi/centrali Berker K.x/Q.x trasparente 10107200
EAN
4011334272847
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
9,26 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Coperchio 19 accessori disponibili -
Presa 10 accessori disponibili -
Piastra centrale per inserto di segnalazione luminosa 7 accessori disponibili -
Copritasto per apparecchiature ad uso residenziale 7 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 143 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza77,90 mm
-
Larghezza70,60 mm
-
Profondità24,40 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Related SystemsBERKER K.x, BERKER Q.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 10107200
Set di guarnizioni per prese e pezzi/centrali Berker K.x/Q.x trasparente
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 10107200 - Sealing set for socket outlets/centre plates (DE-EN-NL-NO, 2020-10)
Manuale di installazione en-GB, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-11-02
PDF1,34 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-09-28
PDF295,65 kB
Dichiarazione di conformità International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Più documentazione