Pezzo centrale per spia luminosa E14 Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato 11986084
EAN
4011334443070
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
19,36 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Ricambi per interruttori per uso residenziale 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 97 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Connessione
-
tipo di attacco della lampadaE14
Materiali
-
ColoreAlluminio
-
Codice RAL9006
-
finitura superficialeVellutato
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoVerniciato
Testo
-
StampaPezzo centrale senza stampa
-
Tipo di montaggioPer fissaggio a vite
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Related SystemsBERKER Q.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 11986084
Pezzo centrale per spia luminosa E14 Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
PDF
Più documentazione