Inserto cieco + pezzo c.le, attacco e graffe Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut, vern. 6710096086
Prezzo
23,93 €
/ pezzo
*
Prodotti simili:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori per interruttori per uso residenziale 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 154 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreAntracite
-
Codice RALSimile a RAL 7021
-
Finitura superficialeVellutato
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoVerniciato
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità45 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP44
-
Resistenza agli urti IKIK02
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneMontaggio a uncino
Identificazione
-
Disposizione di montaggioElemento base con pezzo centrale
-
Serie CompatibiliQ.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 6710096086
Inserto cieco + pezzo c.le, attacco e graffe Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut, vern.
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-12
PDF387,06 kB
Più documentazione