Pezzo c.le x dimmer manopola/potenziom. a rotaz. Serie Q.1/Q.3 alu vellut, vern. 11376084
EAN
4011334442998
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
29,08 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Ricambi per interruttori per uso residenziale 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 162 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoInterruttore a pulsante e rotativo
Materiali
-
ColoreAlluminio
-
Codice RAL9006
-
finitura superficialeVellutato
-
MaterialeDuroplastica
-
TrattamentoVerniciato
Serie
-
Altezza58,50 mm
-
Larghezza58,50 mm
-
Profondità17,50 mm
-
Asse del diametro4 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a morsetto
Equipaggiamento
-
Finestra di monitoraggio uscita/luceNo
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Utilizzabile in classe IP superioreIP44 in combinazione con set di guarnizioni
-
Related SystemsBERKER Q.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 11376084
Pezzo c.le x dimmer manopola/potenziom. a rotaz. Serie Q.1/Q.3 alu vellut, vern.
PDF
Più documentazione