- Berker S.1 - Dimmer illuminazione
- Montaggio ad incasso IP44
- Berker B.3 - Dimmer illuminazione
- Berker B.7 - Dimmer illuminazione
- Berker Q.1 - Dimmer illuminazione
- Berker Q.3 - Dimmer illuminazione
- Dimmer illuminazione - Berker Q.7
- Berker K.1 - Dimmer illuminazione
- Berker K.5 - Dimmer illuminazione
- Berker R.1 - Dimmer illuminazione
- Berker R.3 - Dimmer illuminazione
- Berker R.8 - Dimmer illuminazione
- Vedi altro
dimmer universale a manopola, (R, L, C, LED) 2973
Prodotti simili:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (19)Accessori associati
-
Accessori elettrici per apparecchi di illuminazione 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 519 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Tensione d’esercizio230 - 230 V
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
Asse del diametro4 mm
-
Profondità di installazione24 mm
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità43 mm
-
Elemento di controllo/comandoInterruttore a pulsante e rotativo
-
Lampade LED dimmerabili da 230 V3 - 60 W
-
Sezione del cavo0,5 - 4,0 mm²
-
Principio regolazione luceInserimento o disinserimento della fase in base al tipo di carico, autoapprendimento
-
FusibileResistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico)
-
Condizioni di impiegoPossibilità di effettuare prove di tensione senza smontaggio
-
Tipo di montaggioCon graffe a espansione
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
-
Utilizzo e comandoNessuna interfaccia Bluetooth
-
Ingresso stazione secondariaNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 2973
dimmer universale a manopola, (R, L, C, LED)
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 2973 - Universal rotary dimmer (DE, 2019-05)
Manuale di installazione de-DE 2020-01-01
PDF388,74 kB
Manual for 2973 - Universal rotary dimmer (EN, 2019-05)
Manuale di installazione en-GB 2020-01-01
PDF388,51 kB
Manual for 2973 - Universal rotary dimmer (IT, 2019-05)
Manuale di installazione it-IT 2020-01-01
PDF389,35 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-02-15
PDF1,00 MB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-02-15
PDF1,00 MB