Pezzo c.le x dimmer a manopola/potenziometro a rotazione Serie S.1 bianco luc. 11378982
EAN
4011334277149
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
12,25 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Accessori associati
-
Ricambi per interruttori per uso residenziale 3 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 215 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoA rotazione
Materiali
-
ColoreBianco
-
Codice RAL9001
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeDuroplastica
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza56 mm
-
Larghezza56 mm
-
Profondità20 mm
-
Asse del diametro4 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Equipaggiamento
-
Finestra di monitoraggio uscita/luceNo
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Related SystemsS.x/B.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 11378982
Pezzo c.le x dimmer a manopola/potenziometro a rotazione Serie S.1 bianco luc.
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB, de-DE 2022-06-07
PDF177,79 kB
Più documentazione