The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • Instal­lazioni in ambienti umidi
    • Montaggio ad incasso IP44
    • 10108901
    EAN
    4011334490005
    Marchio
    Berker
    Confezione
    1 pezzo
    • Berker S.1 - Prodotti complemen­tari
    • Montaggio ad incasso IP44
    • Vedi altro

    Set di guarnizioni S.1 IP44 con flangia singola 10108901

    Prezzo
    9,60 €
    / pezzo *
    9,60 €
    / pezzo *

    Prodotti simili:

    WAA1101
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Set di guarnizioni S.1 IP44 con flangia singola

    10108901

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      80,50 mm
    • Larghezza
      80,50 mm
    • Profon­dità
      6,30 mm
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP44
    • Serie Compa­tibili
      S.x/B.x

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 10108901
    PDF
    RoHS report 10108901
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 10108901 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 10108901

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 10108901 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 10108901

      Set di guarnizioni S.1 IP44 con flangia singola

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manual for 101089xx - Sealing set for socket outlets/centre plates/key switches (DE-EN-PL, 2020-11) | Hager Italia

      Manual for 101089xx - Sealing set for socket outlets/centre plates/key switches (DE-EN-PL, 2020-11)

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2023-05-11

      PDF
      1,76 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-09-28

      PDF
      295,65 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-05-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2023-05-02

      PDF
      451,70 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      10098912 - Inserto cieco con pezzo centrale, avvitabile Berker S.1 bianco lucido
      10098912
      Inserto cieco con pezzo centrale, avvitabile Berker S.1 bianco lucido
      Prezzo
      22,96 €
      / pezzo *
      22,96 €
      / pezzo *
    • 2
      11981909 - Pezzo centrale per spia luminosa E14 Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      11981909
      Pezzo centrale per spia luminosa E14 Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      Prezzo
      8,13 €
      / pezzo *
      8,13 €
      / pezzo *
    • 3
      10091919 - Inserto cieco con pezzo c.le , avvitabile Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      10091919
      Inserto cieco con pezzo c.le , avvitabile Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      Prezzo
      22,96 €
      / pezzo *
      22,96 €
      / pezzo *
    • 4
      11981606 - Pezzo centrale per spia luminosa E14 Berker B.3/B.7 antracite opaco
      11981606
      Pezzo centrale per spia luminosa E14 Berker B.3/B.7 antracite opaco
      Prezzo
      13,51 €
      / pezzo *
      13,51 €
      / pezzo *
    • 5
      10098919 - Inserto cieco con pezzo c.le , avvitabile Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucid
      10098919
      Inserto cieco con pezzo c.le , avvitabile Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucid
      Prezzo
      22,96 €
      / pezzo *
      22,96 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti