Potenziometro a manopola 1 - 10 V 289110
EAN
4011334255765
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
93,44 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (19)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 558 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio230 - 230 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Connettività
-
Dimmerabile DALINo
Serie
-
Asse del diametro4 mm
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità40 mm
Corrente
-
Corrente di controllo50 - 50 mA
-
Corrente di commutazione6 A
Testo
-
IlluminazioneAd es. per lampade fluorescenti e lampade alogene a basso voltaggio
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
-
FusibileResistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile miniatura), Con fusibile di ricambio
-
Related SystemsBERKER K.x, BERKER Q.x, BERKER R.x, BERKER S.x/B.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 289110
Potenziometro a manopola 1 - 10 V
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 289110-289610-92891xx - Rotary potentiometer (DE, 2012-06)
Manuale di installazione de-DE 2020-01-01
PDF338,59 kB
Manual for 289110-289610-92891xx - Rotary potentiometer (EN, 2012-06)
Manuale di installazione en-GB 2020-01-01
PDF373,59 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-06-11
PDF291,38 kB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-06-11
PDF297,52 kB
Più documentazione