- Berker S.1 - Dimmer illuminazione
- Montaggio da incasso IP44
- Berker B.3 - Dimmer illuminazione
- Berker B.7 - Dimmer illuminazione
- Berker Q.1 - Dimmer illuminazione
- Berker Q.3 - Dimmer illuminazione
- Dimmer illuminazione - Berker Q.7
- Berker K.1 - Dimmer illuminazione
- Berker K.5 - Dimmer illuminazione
- Berker R.1 - Dimmer illuminazione
- Berker R.3 - Dimmer illuminazione
- Berker R.8 - Dimmer illuminazione
- Berker Serie 1930 - Dimmer illuminazione
- Berker Serie R.classic - Dimmer illuminazione
- Vedi altro
Modulo di compensazione LED WDN9021
Prezzo
62,31 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (11)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 11 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio230 - 230 V
Cavo
-
Lunghezza del cavo0,15 m
Serie
-
Altezza11,50 mm
-
Larghezza43 mm
-
Profondità28,50 mm
Testo
-
DerivazioneCollegamento in parallelo tra conduttore neutro e fase regolata delle lampade
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WDN9021
Modulo di compensazione LED
PDF -
Manuale
Manuale en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2025-12-04
PDF243,04 kB -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-US 2026-02-24
PDF273,15 kB
Più documentazione