- Berker S.1 - Dimmer illuminazione
- Berker B.3 - Dimmer illuminazione
- Berker B.7 - Dimmer illuminazione
- Berker Q.1 - Dimmer illuminazione
- Berker Q.3 - Dimmer illuminazione
- Dimmer illuminazione - Berker Q.7
- Berker K.1 - Dimmer illuminazione
- Berker K.5 - Dimmer illuminazione
- Berker R.1 - Dimmer illuminazione
- Berker R.3 - Dimmer illuminazione
- Berker R.8 - Dimmer illuminazione
- A.1 - Dimmer
- A.8 - Dimmer
- C.1 - Dimmer
- C.8 - Dimmer
- Vedi altro
Dimmer a manopola, (R, LED) - 2 fili - 200W (40W LED) - 230 V AC 2909
Prodotti simili:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (36)Accessori associati
-
Accessori elettrici per apparecchi di illuminazione 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 1383 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Tensione d’esercizio230 - 230 V
-
Frequenza50 - 50 Hz
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
Asse del diametro4 mm
-
Profondità di installazione31 mm
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità50 mm
-
Elemento di controllo/comandoA rotazione
-
Potenza assorbita in stand-by0,20 W
-
Lampade LED dimmerabili da 230 V3 - 40 W
-
Sezione del cavo0,5 - 2,5 mm²
-
Principio regolazione luceInserimento della fase
-
FusibileResistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile miniatura)
-
Tipo di montaggioCon graffe a espansione
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
-
Utilizzo e comandoNessuna interfaccia Bluetooth
-
Ingresso stazione secondariaNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 2909
Dimmer a manopola, (R, LED) - 2 fili - 200W (40W LED) - 230 V AC
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 2909 - Rotary dimmer (R, LED) (DE, 2019-05)
Manuale di installazione de-DE 2020-01-01
PDF266,83 kB
Manual for 2909 - Rotary dimmer (R, LED) (EN, 2019-05)
Manuale di installazione en-GB 2020-01-01
PDF266,78 kB
Manual for 2909 - Rotary dimmer (R, LED) (IT, 2019-05)
Manuale di installazione it-IT 2020-01-01
PDF378,02 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-02-15
PDF891,82 kB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-02-15
PDF891,81 kB