Modulo di alimentazione per dimmer, 1 canale, A.x/C.x WDN2030
Prezzo
166,60 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (18)product.page.accessories.associated-products
-
Pulsante 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 903 product.page.accessories.products-available
Accessori obbligatori
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caratteristiche tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio230 - 230 V
Connettività
-
Con sistema bus radio KNXNo
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Materiali
-
MaterialeMetallo, Plastica
Serie
-
Profondità di installazione32 mm
-
Altezza70 mm
-
Larghezza70 mm
-
Profondità32 mm
Potenza
-
Potenza assorbita in stand-by0,2 W
-
Lampada a incandescenza/alogena da 230 V350 W
-
Carico massimo (trasformatore magnetico)200 VA
-
Carico massimo (trasformatore elettronico)400 VA
-
Adeguamento a LED200 W
Illuminazione
-
Lampade LED dimmerabili da 230 V3 - 200 W
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
Connessione
-
Sezione del cavo1 - 2,5 mm²
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Testo
-
Descrizione delle caratteristiche speciali degli insertiDimmer a 1 canale da utilizzare con pulsanti e rilevatori di movimento, nonché con il modulo di applicazione per rilevatori di movimento, dotato di ingresso di comando ausiliario, Ottimizzazione della regolazione della luce mediante impostazione precisa del tipo di carico e modalità di regolazione specifiche
Equipaggiamento
-
Ingresso stazione secondariaSì
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WDN2030
Modulo di alimentazione per dimmer, 1 canale, A.x/C.x
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
Manuale di installazione en-GB 2026-06-09
PDF1,55 MB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-21
PDF188,49 kB
Più documentazione