Rilevatore di movimento, 2,2 m, A.x/C.x WAN1062
Prezzo
125,30 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (31)Accessori associati
-
Cornice 33 accessori disponibili -
Accessori per interruttori per uso residenziale 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 852 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza d'installazione2,0 - 2,2 m
-
Altezza d’installazione12 mm
Rilevazione
-
Tipo di sensoreRilevatore di movimento
-
Diametro di rilevamento a pavimento8-12 m
-
Angolo di copertura regolabile90 - 180 °
-
Angolo di rilevamento90 - 180 °
Materiali
-
ColoreGrigio
-
Finitura superficialeOpaco
-
TrattamentoNon trattato
-
MaterialePlastica
Distanza di rilevamento
-
Area massima di rilevamento frontale12 m
-
Portata massima di trasmissione laterale12 m
Illuminazione
-
Soglia di luminosità regolabile5-1000 lx
Impostazioni
-
Soglia di luminosità regolabileSÌ
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Testo
-
Descrizione delle caratteristiche specifiche di rilevatori e sensoriControllo automatico tramite sensore di movimento/pulsante locale, Rilevatore di movimento a infrarossi a 180°, ritardo di spegnimento fisso di 180 s, impostazioni in lux, modalità di apprendimento, pulsante on/off/automatico, Se utilizzato con l'inserto di alimentazione: Dispositivo slave per l'attivazione di un dispositivo master (possibilità di collegare fino a 5 dispositivi slave), Se utilizzato con l'inserto dimmer per regolazione luce: Memorizza il livello di regolazione dell'intensità luminosa/seleziona il tipo di carico, Se utilizzato con l'inserto dimmer per interruttore/regolazione luce: Rilevatore master
-
ProtezioneNo
Connettività
-
AccoppiabileNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WAN1062
Rilevatore di movimento, 2,2 m, A.x/C.x
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB 2026-08-03
PDF1,35 MB
Manuale di installazione it-IT 2026-06-12
PDF1,42 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-US 2025-11-21
PDF244,41 kB
Più documentazione