The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Rileva­tori di presenza e movimento
    • Rileva­tori di movimento
    • Rivela­tori da parete
    • WAN7030C04
    EAN
    3250610121986
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Rivela­tori da parete

    Copertura per rilevatore di movimento, A.x/C.x, aloe, opaco WAN7030C04

    Disponibile a breve

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Copertura per rilevatore di movimento, A.x/C.x, aloe, opaco

    WAN7030C04

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori indispensabili

    Previous
    Previous
    WAC1061
    WAC1061
    Rilevatore di movimento, smart, 1, 1 m, A.x/C.x
    137,30 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
    WAC1062
    WAC1062
    Rilevatore di movimento, smart, 2, 2 m, A.x/C.x
    137,30 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
    WAN1061
    WAN1061
    Rilevatore di movimento, 1, 1 m, A.x/C.x
    125,30 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
    WAN1062
    WAN1062
    Rilevatore di movimento, 2, 2 m, A.x/C.x
    125,30 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
    WDN2061
    WDN2061
    Prolunga per modulo di alimentazione, A.x/C.x
    64,30 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Caratteristiche tecniche principali

    Concept Total Look

    Cornice decorativa e mascherina centrale formano un'unità visiva, perfettamente abbinata in colore, superficie e materiale. Per un'espressione di d...

    Prodotti Signature

    Materiali e colori esclusivi secondo RAL/Pantone, per design personalizzabili con carattere.

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Elemento di control­lo/comando
      Piastra centrale
    Materiali
    • Colore
      Verde
    • Codice Pantone
      5555c
    • Finitura super­ficiale
      Opaco
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    • Trat­tamento
      Verniciato
    Serie
    • Altezza
      55 mm
    • Larghezza
      55 mm
    • Profon­dità
      20 mm
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Connes­sione
    • Tipo di connet­tore
      Senza
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Montaggio a scatto
    Equipag­giamento
    • Finestra di monitoraggio uscita/luce
      No
    Aces­sori
    • Con portaetichetta
      No
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK04
    Iden­tificazione
    • Disposizione di montaggio
      Piastra centrale

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Cover push button 1-g. A.x/C.x white gl. (English )
    PDF
    2,77 MB
    REACH declaration WAN7030C04
    PDF
    RoHS report WAN7030C04
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine WAN7030C04 | Hager Italia

      Immagine del prodotto WAN7030C04

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto WAN7030C04 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto WAN7030C04

      Copertura per rilevatore di movimento, A.x/C.x, aloe, opaco

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29

      PDF
      1,16 MB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      85342231 - Rilevat. movim. IR comfort 2,2 m Serie R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero luc.
      85342231
      Rilevat. movim. IR comfort 2, 2 m Serie R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero luc.
      Prezzo
      288,66 €
      / pezzo *
      288,66 €
      / pezzo *
    • 2
      85342285 - Rilevatore movimento infrarossi comfort 2,2 m Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
      85342285
      Rilevatore movimento infrarossi comfort 2, 2 m Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
      Prezzo
      296,62 €
      / pezzo *
      296,62 €
      / pezzo *
    • 3
      85342129 - Rilevatore di movimento 2,2 m Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
      85342129
      Rilevatore di movimento 2, 2 m Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
      Prezzo
      175,41 €
      / pezzo *
      175,41 €
      / pezzo *
    • 4
      85342173 - Rilevatore di movimento 2,2 m Berker K.5 acciaio inox opaco, verniciato
      85342173
      Rilevatore di movimento 2, 2 m Berker K.5 acciaio inox opaco, verniciato
      Prezzo
      195,70 €
      / pezzo *
      195,70 €
      / pezzo *
    • 5
      85341285 - Rilevatore movimento infrarossi comfort 1,1 m Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
      85341285
      Rilevatore movimento infrarossi comfort 1, 1 m Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
      Prezzo
      266,91 €
      / pezzo *
      266,91 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti