The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • Instal­lazioni in ambienti umidi
    • Montaggio ad incasso IP44
    • WDN9011
    EAN
    3250610105337
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Montaggio ad incasso IP44
    • A.1 - Inter­rut­tori e pulsanti
    • A.1 - Dimmer
    • A.1 - Rileva­tori di movimento
    • A.1 - Applicazioni KNX
    • A.1 - Stan­dard Matter
    • A.8 - Dimmer
    • A.8 - Inter­rut­tori e pulsanti
    • A.8 - Rileva­tori di movimento
    • A.8 - Applicazioni KNX
    • A.8 - Stan­dard Matter
    • C.1 - Dimmer
    • C.1 - Inter­rut­tori e pulsanti
    • C.1 - Rileva­tori di movimento
    • C.1 - Applicazioni KNX
    • C.1 - Stan­dard Matter
    • C.8 - Dimmer
    • C.8 - Inter­rut­tori e pulsanti
    • C.8 - Rileva­tori di movimento
    • C.8 - Applicazioni KNX
    • C.8 - Stan­dard Matter
    • Vedi altro

    Vite antifurto per moduli elettronici WDN9011

    Prezzo
    2,40 €
    / pezzo *
    2,40 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Vite antifurto per moduli elettronici

    WDN9011

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Materiale
      Metallo
    Serie
    • Profon­dità
      13,2 mm
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK05
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a vite

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Push button connectable, 1-gang, A.x/C.x (English)
    PDF
    679,59 kB
    REACH declaration WDN9011
    PDF
    RoHS report WDN9011
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine WDN9011 | Hager Italia

      Immagine del prodotto WDN9011

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto WDN9011 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto WDN9011

      Vite antifurto per moduli elettronici

      PDF
    • File STEP

      Immagine File STEP International 2026-04-15 | Hager Italia

      File STEP International 2026-04-15

      STP
      406,61 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      16652089 - Bilanciere triplo Berker R.1/R.3 bianco polare lucido
      16652089
      Bilanciere triplo Berker R.1/R.3 bianco polare lucido
      Prezzo
      19,38 €
      / pezzo *
      19,38 €
      / pezzo *
    • 2
      WWW1007WP - Bilanciere avvitabile wg UP IP44 bianco lucido
      WWW1007WP
      Bilanciere avvitabile wg UP IP44 bianco lucido
      Prezzo
      24,14 €
      / pezzo *
      24,14 €
      / pezzo *
    • 3
      WWW1014WP - Bilanciere con serigrafia "0" wg UP IP44 bianco lucido
      WWW1014WP
      Bilanciere con serigrafia "0" wg UP IP44 bianco lucido
      Prezzo
      21,42 €
      / pezzo *
      21,42 €
      / pezzo *
    • 4
      WWW1314WP - Bilanciere con serigrafia "0" wg UP IP44 bianco lucido
      WWW1314WP
      Bilanciere con serigrafia "0" wg UP IP44 bianco lucido
      Prezzo
      23,68 €
      / pezzo *
      23,68 €
      / pezzo *
    • 5
      WWW1339WP - Bilanciere avvitabile wg UP IP44 bianco lucido
      WWW1339WP
      Bilanciere avvitabile wg UP IP44 bianco lucido
      Prezzo
      26,66 €
      / pezzo *
      26,66 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti