The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Attua­tori ON/OFF, dimmer, tapparel­le/veneziane, DALI e analogici
    • Attua­tori ON/OFF
    • WDN2010
    EAN
    3250610063934
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Attua­tori ON/OFF
    • Rivela­tori da parete
    • Vedi altro

    Modulo di alimentazione per interruttore, 1 canale, 10Amp, A.x/C.x WDN2010

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi
    Disponibile a breve

    Modulo di alimentazione per interruttore, 1 canale, 10Amp, A.x/C.x

    WDN2010

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Controlli e indica­tori
    • Utiliz­zabile con sensore di movimento
      SÌ
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Funzioni
    • Dimmer di punta
      No
    • Dimmer del bordo d'uscita
      No
    Potenza
    • Potenza assor­bita in stan­d-by
      0,1 W
    • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
      750 W
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Serie
    • Profon­dità di instal­lazione
      22 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2026-01-27
    PDF
    679,59 kB
    REACH declaration WDN2010
    PDF
    RoHS report WDN2010
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine WDN2010 | Hager Italia

      Immagine del prodotto WDN2010

    • Product datasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto WDN2010 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto WDN2010

      Modulo di alimentazione per interruttore, 1 canale, 10Amp, A.x/C.x

      PDF
    • File STEP

      Immagine File STEP International 2025-06-25 | Hager Italia

      File STEP International 2025-06-25

      STP
      13,56 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-21 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-21

      PDF
      188,64 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      TYBS602F - Modulo KNX Secure 2 uscite tapparelle/veneziane 6A 230V AC1 da incasso
      TYBS602F
      Modulo KNX Secure 2 OUT 6A 230V AC1 incasso
      Prezzo
      107,21 €
      / pezzo *
      107,21 €
      / pezzo *
    • 2
      TYAS608D - Modulo KNX Secure 8 uscite 16A/230V AC configurazione in Easy e ETS 6M
      TYAS608D
      Modulo KNX Secure 8 uscite 16A/230V AC configurazione in Easy e ETS 6M
      Prezzo
      377,82 €
      / pezzo *
      377,82 €
      / pezzo *
    • 3
      TYA606E - Modulo KNX 6 uscite 16A 230V AC carichi capacitivi con misuratore di corrente 4M
      TYA606E
      Modulo KNX 6 uscite 16A 230V AC carichi capacitivi con misuratore di corrente 4M
      Prezzo
      655,70 €
      / pezzo *
      655,70 €
      / pezzo *
    • 4
      TYBS692F - Modulo KNX Secure 2 uscite + 2 ingressi tapparelle/veneziane 6A AC1 incasso
      TYBS692F
      Modulo KNX Secure veneziane/tapparelle 2 OUT + 2 IN 6A AC1 incasso
      Prezzo
      138,43 €
      / pezzo *
      138,43 €
      / pezzo *
    • 5
      TYMS616D - Attuatore KNX Secure 16 uscite 16A/230V configurazione in easy e ETS 8M
      TYMS616D
      Attuatore KNX Secure 16 uscite 16A/230V configurazione in easy e ETS 8M
      Prezzo
      552,66 €
      / pezzo *
      552,66 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti