- A.1 - Interruttori e pulsanti
- A.1 - Comandi per tapparelle e veneziane
- A.1 - Standard Matter
- A.8 - Comandi per tapparelle e veneziane
- A.8 - Interruttori e pulsanti
- A.8 - Standard Matter
- C.1 - Comandi per tapparelle e veneziane
- C.1 - Interruttori e pulsanti
- C.1 - Standard Matter
- C.8 - Comandi per tapparelle e veneziane
- C.8 - Interruttori e pulsanti
- C.8 - Standard Matter
- Vedi altro
Pulsante, smart, 2 canali, A.x/C.x WAC1020
Prezzo
161,10 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (68)Accessori associati
-
Interruttore elettronico 1 accessori disponibili -
Dimmer 1 accessori disponibili -
Interruttore/pulsante per veneziana 1 accessori disponibili -
Accessori per interruttori per uso residenziale 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 892 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale IN0
Equipaggiamento
-
Numero di contatti NA0
-
Numero di contatti NC0
-
Finestra di monitoraggio uscita/luceSÌ
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Potenza
-
Perdita di potenza a IN0
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA0-0 V
-
Tensione di comando AC0-0 V
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoDoppio pulsante
Alimentazione
-
Tensione di rete230 V +/- 10%
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a innesto
-
AccoppiabileSÌ
-
Standard di connettività MatterSÌ
Testo
-
Descrizione delle caratteristiche speciali dei pulsantiControllo locale del carico collegato tramite i pulsanti o le linee di estensione e tramite l'ecosistema Matter, Impostazioni degli indicatori LED: Visualizzazione, luce di orientamento, spenta, comando tramite Matter, Se utilizzato con l'inserto per l'alimentazione: Dispositivo slave per l'attivazione di un dispositivo master (fino a 5 dispositivi slave) e pulsanti Matter, Se utilizzato con l'inserto dimmer per regolazione luce: Memorizzazione del livello di regolazione dell'intensità luminosa/selezione del tipo di carico, impostazioni degli indicatori LED, controllo tramite Matter e pulsanti Matter, Se utilizzato con l'inserto ON/OFF: impostare sempre la modalità ON per chiudere in modo permanente l'uscita a relè, indipendentemente dalle impostazioni dei pulsanti e dell'indicatore LED
Controlli e indicatori
-
Numero di tasti2
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WAC1020
Pulsante, smart, 2 canali, A.x/C.x
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB 2026-10-07
PDF1,66 MB
Manuale di installazione it-IT 2026-10-07
PDF1,70 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-21
PDF280,32 kB
Più documentazione