The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • WDN2040
    EAN
    3250610063965
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Modulo di alimentazione per serranda, 1 canale, A.x/C.x WDN2040

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi
    Disponibile a breve

    Modulo di alimentazione per serranda, 1 canale, A.x/C.x

    WDN2040

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 45 °C
    • AT_MaxSwit­chin­gCur­rent­Cos­Phi06
      2,1 A

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2026-01-27
    PDF
    679,59 kB
    REACH declaration WDN2040
    PDF
    RoHS report WDN2040
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine WDN2040 | Hager Italia

      Immagine del prodotto WDN2040

    • Product datasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto WDN2040 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto WDN2040

      Modulo di alimentazione per serranda, 1 canale, A.x/C.x

      PDF
    • File STEP

      Immagine File STEP International 2025-06-25 | Hager Italia

      File STEP International 2025-06-25

      STP
      15,04 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-01-08 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-01-08

      PDF
      330,66 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti