Modulo pulsante singolo Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato 85141124
EAN
4011334443537
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
42,93 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (5)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 158 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale12 - 12 V
Materiali
-
ColoreAlluminio
-
finitura superficialeVellutato
-
TrattamentoVerniciato
-
MaterialeMateriale termoplastico
Compatibilità
-
Adatto per dimmerSÌ
-
Adatto per venezianeNo
-
Utilizzabile con interruttoreSÌ
Testo
-
ProtezioneCon protezione antismontaggio
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 85141124
Modulo pulsante singolo Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 8514xx - Button 1g/2g (DE-IT, 2022-04)
Manuale di installazione de-DE, it-IT 2022-04-28
PDF412,49 kB
Manual for 8514xx - Button 1g/2g (EN-NL, 2022-04)
Manuale di installazione en-GB, nl-NL 2022-04-28
PDF416,35 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-07-14
PDF1,03 MB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-07-14
PDF1,04 MB
Più documentazione